TPS7A21-Q1

正在供货

汽车级、500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 3.3, 5 Noise (µVrms) 7.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 58.9, 80 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 3.3, 5 Noise (µVrms) 7.7 PSRR at 100 KHz (dB) 61 Iq (typ) (mA) 0.0065 Features Enable, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 58.9, 80 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 175 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 结温:-40°C 至 +150°C
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(阶跃为 50mV)
  • 高 PSRR:1kHz 时为 91dB
  • 低输出电压噪声:7.7µVRMS
  • 低压降:
    • 在 500mA (2.5V VOUT) 下为 265mV(最大值)
  • 智能 EN 引脚下拉
  • 输出电压容差:在整个工作温度范围内为 ±1%
  • 支持多种陶瓷电容器:
    • 1µF 至 200µF
  • 封装:
    • 3mm x 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
    • 2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 2mm × 2mm WSON
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 结温:-40°C 至 +150°C
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(阶跃为 50mV)
  • 高 PSRR:1kHz 时为 91dB
  • 低输出电压噪声:7.7µVRMS
  • 低压降:
    • 在 500mA (2.5V VOUT) 下为 265mV(最大值)
  • 智能 EN 引脚下拉
  • 输出电压容差:在整个工作温度范围内为 ±1%
  • 支持多种陶瓷电容器:
    • 1µF 至 200µF
  • 封装:
    • 3mm x 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
    • 2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 2mm × 2mm WSON

TPS7A21-Q1 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合汽车应用中射频和其他敏感模拟电路的要求。得益于创新的设计技术,该器件无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21-Q1 具有低静态电流,非常适合用于低功耗系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。

内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体设计尺寸较小。

借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态。该电路还有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。

TPS7A21-Q1 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合汽车应用中射频和其他敏感模拟电路的要求。得益于创新的设计技术,该器件无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21-Q1 具有低静态电流,非常适合用于低功耗系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。

内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体设计尺寸较小。

借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态。该电路还有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS745-Q1 正在供货 具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 Same functionality with adjustable output options and power good
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LP5912-Q1 正在供货 具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器 Same functionality with power good

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ 、高 PSRR LDO 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 22日
功能安全信息 TPS7A21-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TIPA-050061 — C2000™ 分立式电源参考设计

此分立式电源参考设计旨在用作汽车应用中 C2000™ 电源树的指南。

仿真模型

TPS7A21-Q1 PSPICE Model

SBVMA06.ZIP (71 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDM-02017 — 两轮车和三轮车牵引逆变器参考设计

TIDM-02017 是一款 5kW、48V 牵引逆变器参考设计,旨在为您开发适用于两轮车和三轮车应用的高性能、高效牵引逆变器系统奠定基础,帮助您更快地将产品推向市场。该设计采用 F28P65x C2000™ 实时微控制器,它与 FreeRTOS 实时操作系统端口一起独立运行电机控制算法。该参考设计还采用 DRV3255 集成式栅极驱动器,具有高栅极驱动强度和高级监控及保护功能,可确保逆变器可靠运行。硬件设计的模块化特性包括 C2000™ 控制卡支持,使其具有可扩展性,并能够轻松评估 C2000™ 器件系列。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频