TPS74701-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- VOUT 范围:0.8V 至 3.6V
- VIN 范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 范围:2.7V 至 5.5V
- 低压降:500mA 下的典型值为 20mV, VBIAS = 5V
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 线路、负载和温度范围内的精度为 0.95%
- 可编程软启动可提供线性电压启动
- VBIAS 支持低 VIN 运行,具有良好的瞬态响应
- 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
TPS74701-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少容性浪涌电流,最大限度地减少了输入电源上的应力,并且单调启动旨在为多种不同类型的处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松进行时序控制,因此可为各种具有特殊启动要求的应用配置满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 0.95% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS74701-Q1 具有可编程软启动功能的汽车类 500mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 12月 15日 |
| 功能安全信息 | TPS74701-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS74701EVM-177 — TPS74701 评估模块
The TPS74701EVM-177 facilitates evaluation of the TPS74701 low-dropout linear regulator IC.
参考设计
TIDA-020071 — TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计
该参考设计通过 RGMII 以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网物理层 (PHY) 添加四个汽车以太网连接。该设计展示了采用 TI DP83TC818S-Q1 100Mbps 和 DP83TG721S-Q1 1000Mbps 单线对以太网 (SPE) PHY 的实现方案。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-020072 — 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100/1000Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计
此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY DP83TC817S-Q1 实现,并可选择切换到 SPE PHY DP83TG720S-Q1,以实现 1000MBit/s 运行。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。