TPS792

正在供货

具有使能功能的 100mA、高 PSRR、低压降稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 27 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 0.2 Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 2.5, 2.8, 3 Rating Catalog Noise (µVrms) 27 PSRR at 100 KHz (dB) 47 Iq (typ) (mA) 0.2 Thermal resistance θJA (°C/W) 178 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 55 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 具有使能功能的 100mA 低压降稳压器
  • 提供固定电压版本和可调节电压版本
  • 低噪声:
    • 50µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 快速启动时间:
    • 50µs(旧芯片)
    • 500µs(新芯片)
  • 超低压降电压:55mV(典型值)
  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 具有使能功能的 100mA 低压降稳压器
  • 提供固定电压版本和可调节电压版本
  • 低噪声:
    • 50µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 快速启动时间:
    • 50µs(旧芯片)
    • 500µs(新芯片)
  • 超低压降电压:55mV(典型值)

TPS792 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS792 提供低压降电压,例如 100mA 时为 55mV(典型值)。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。TPS792 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

TPS792 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS792 提供低压降电压,例如 100mA 时为 55mV(典型值)。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。TPS792 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS792 超低噪声、高 PSRR、快速射频、100mA、 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 2月 13日
应用手册 Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator 2002年 8月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS5231EVM — ADS5231 双通道、12 位、40MSPS 模数转换器评估模块

ADS5231EVM 旨在方便地评估具有 CMOS 输出的双路 12 位40MSPS ADS5231 模数转换器的性能。ADS5231EVM 可与 ADC 数字采集卡 TSW1100 配对使用,以便快速评估器件的性能。

TI.com 上无现货
评估板

DEM-SOT23LDO — 采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS76901EVM-127 — SOT-23 LDO、5V 至 1.8V、100mA 输出电源

The TPS76901EVM-127 evaluation module (EVM) provides designers with an easy layout for using and evaluating the TPS76901 SOT-23 LDO in an application to regulate from 5 V to a selectable output. The EVM includes input and output capacitors.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS76933EVM-127 — TPS76933 采用 SOT-23 封装、具有 5V 至 3.3V 输出电源电压的 LDO 稳压器评估模块

TPS76933EVM-127 评估模块 (EVM) 具有简单的布局,供设计人员评估 TPS76933 SOT-23 LDO 在应用中将输出电压从 5V 调节到 3.3V 的性能。该 EVM 包含输入和输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79301EVM — TPS79301 评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS79328EVM — TPS79328 评估模块

The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS793xx family of LDO regulators. Each EVM package contains one SLVP191 test board, with either a TPS79301DBV linear regulator or a TPS79328DBV linear regulator, as well as supporting passive components. The TPS79301DBV adjustable device (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频