TPS7A13

正在供货

300mA、低输入和输出电压、超低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.9 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 148.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.8, 0.9, 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8, 0.9 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 148.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCK) 6 0.71 mm² 0.71 x 1
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 300mA 时的压降:65mV(最大值)
    • 适用于 VIN = VOUT + 100mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • ILOAD 在 10µs 内从 1mA 变化到 250mA 时为 20mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:1%
  • 高 PSRR:1kHz 时为 80dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.05V(阶跃为 25mV)
  • VBIAS 范围:
    • 2.2V 至 5.5V
  • 封装:
    • 6 引脚 1mm × 0.71mm DSBGA
  • 有源输出放电
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 300mA 时的压降:65mV(最大值)
    • 适用于 VIN = VOUT + 100mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • ILOAD 在 10µs 内从 1mA 变化到 250mA 时为 20mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:1%
  • 高 PSRR:1kHz 时为 80dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.05V(阶跃为 25mV)
  • VBIAS 范围:
    • 2.2V 至 5.5V
  • 封装:
    • 6 引脚 1mm × 0.71mm DSBGA
  • 有源输出放电

TPS7A13 是一款小型低压降稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 300 mA 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出电压范围为 0.5V 至 2.05V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。

主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。

TPS7A13 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A13 可采用超小型 0.71mm × 1.0mm、6 凸点 DSBGA 封装,这使该器件非常适合空间受限的应用。

TPS7A13 是一款小型低压降稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 300 mA 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出电压范围为 0.5V 至 2.05V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。

主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。

TPS7A13 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A13 可采用超小型 0.71mm × 1.0mm、6 凸点 DSBGA 封装,这使该器件非常适合空间受限的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A13 300mA 低 VIN、低 VOUT 超低压降稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 2日
白皮书 揭秘 LDO 开通(启动)时间 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A13EVM-057 — TPS7A13 300mA、低输入和输出电压、超低 LDO 稳压器评估模块

TPS7A13 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估 TPS7A13 线性稳压器用于自身电路应用时的运行情况和性能。TPS7A13EVM-057 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 300mA 的电流。为实现稳定性,请使用 1µF(或更高)的最小降额输出电容。包含一个附加的高性能负载瞬态电路,用于提高低压降 (LDO) 稳压器的测量能力。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A13 PSpice Transient Model

SBVM977.ZIP (96 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频