TPS7A16A
- 宽输入电压范围:3 V 至 60 V
- 超低静态电流:5µA
- 关断时静态电流为:1µA
- 输出电流:100mA
- 低压降:20 mA 时为 60 mV
- 精度:2%
- 可提供:
- 固定输出电压:3.3V 和 5V
- 可调版本:大概 1.2V 至 18.5V
- 具有可编程延迟的电源正常指示功能
- 电流限制和热关断保护
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定:≥ 2.2µF
- 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
TPS7A16A 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。
TPS7A16A 设计用于连续或者断续(备用电源)电池供电的应用,在此类应用中超低的静态电流对于延长系统电池的寿命十分关键。
TPS7A16A 提供了一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常输出 (PG)。这些引脚用于基于微控制器、由电池供电且需要电源轨排序的应用。
此外,TPS7A16A 非常适合为多节电池解决方案(从多节电池电动工具组到汽车应用)生成低电压电源。TPS7A16A 器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些特性意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7A16A 具有使能和电源正常指示功能的 60V、5µA IQ、100mA 低压降稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 18日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块
The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。