TPS7A16A-Q1

正在供货

非电池电源 (60V)、具有电源正常指示功能的汽车类 100mA、超低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 52.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 52.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 适用于汽车 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5 µA
  • 停机时静态电流:1µA
  • 输出电流:100 mA
  • 低压差电压:电流为 20mA 时电压为 60mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V、5V
    • 可调节输出电压:大约 1.2 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 电流限制和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定:
    ≥ 2.2µF
  • 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™
  • 适用于汽车 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 宽输入电压范围:3V 至 60V
  • 超低静态电流:5 µA
  • 停机时静态电流:1µA
  • 输出电流:100 mA
  • 低压差电压:电流为 20mA 时电压为 60mV
  • 精度:2%
  • 可提供:
    • 固定输出电压:3.3V、5V
    • 可调节输出电压:大约 1.2 至 18.5V
  • 具有可编程延迟的电源正常指示功能
  • 电流限制和热关断保护
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定:
    ≥ 2.2µF
  • 封装:高热性能 HVSSOP-8 PowerPAD™

TPS7A16A-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。

TPS7A16A-Q1 专为连续或断续(备用电源)电池供电的 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。

TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。

此外,TPS7A16A-Q1 非常适合通过多节电池解决方案生成低电压电源(从高电池节数电动工具组到汽车 应用;TPS7A16A-Q1 器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 特性 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

TPS7A16A-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。

TPS7A16A-Q1 专为连续或断续(备用电源)电池供电的 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。

TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑兼容的使能引脚 (EN) 以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。

此外,TPS7A16A-Q1 非常适合通过多节电池解决方案生成低电压电源(从高电池节数电动工具组到汽车 应用;TPS7A16A-Q1 器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 特性 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A43-Q1 正在供货 具有电源正常状态和精密使能功能的汽车级 50mA 85V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器 Wider input voltage upto 85V, ideal for 48V Battery Connected Applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 7月 30日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
白皮书 了解符合 IEC 62380 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本 故障率估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
功能安全信息 TPS7A16A-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 17日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频