TPS7A56

正在供货

6A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7N59 预发布 10A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 Higher load current with improved thermal resistance

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.5 Noise (µVrms) 2.45 PSRR at 100 KHz (dB) 60 Iq (typ) (mA) 5 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 40.3 Load capacitance (min) (µF) 15 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1V 至 6.0V
    • 有偏置:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.45µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:90mV (6A)
  • 电源抑制比 (6A):
    • 1kHz 时为 100dB
    • 10kHz 时为 78dB
    • 100kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 36dB
  • 负载瞬态响应:
    • ±3mV,负载阶跃为 100mA 至 6A
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.0V
  • 可调软启动浪涌控制
  • BIAS 电源轨:
    • 内部电荷泵或 3V 至 11V 外部电源轨
    • 可禁用内部电荷泵
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W
  • 输入电压范围:
    • 无偏置:1.1V 至 6.0V
    • 有偏置:0.7V 至 6.0V
  • 输出电压噪声:2.45µVRMS
  • 整个线路、负载和温度范围内为 1%(最高)精度
  • 低压降:90mV (6A)
  • 电源抑制比 (6A):
    • 1kHz 时为 100dB
    • 10kHz 时为 78dB
    • 100kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 36dB
  • 负载瞬态响应:
    • ±3mV,负载阶跃为 100mA 至 6A
  • 可调输出电压范围:0.5V 至 5.0V
  • 可调软启动浪涌控制
  • BIAS 电源轨:
    • 内部电荷泵或 3V 至 11V 外部电源轨
    • 可禁用内部电荷泵
  • 开漏电源正常状态 (PG) 输出
  • 封装:
    • 3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
    • EVM RθJA:21.9°C/W

TPS7A56 是一款低噪声 (2.45µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 6A 电流,压降仅为 90mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过一个外部电阻器进行调节,范围为 0.5V 至 5V。TPS7A56 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时 36dB)和高输出电流能力等特性于一体,旨在为噪声敏感型元件供电。此类元件(如射频放大器、雷达传感器、串行器/解串器和模拟芯片组)适用于雷达电源、通信和成像应用。

需要低输入、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载也可受益于出色的精度、遥感、瞬态性能和软启动功能,从而提供出色的系统性能。此类负载包括应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)。得益于其多功能、高性能和小尺寸,该 LDO 非常适用于串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等高电流模拟负载和数字负载。高电流模拟负载包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器。

TPS7A56 是一款低噪声 (2.45µVRMS)、超低压降线性稳压器 (LDO),可提供 6A 电流,压降仅为 90mV(独立于输出电压)。该器件的输出电压可通过一个外部电阻器进行调节,范围为 0.5V 至 5V。TPS7A56 集低噪声、高 PSRR(1MHz 时 36dB)和高输出电流能力等特性于一体,旨在为噪声敏感型元件供电。此类元件(如射频放大器、雷达传感器、串行器/解串器和模拟芯片组)适用于雷达电源、通信和成像应用。

需要低输入、低输出 (LILO) 电压运行的数字负载也可受益于出色的精度、遥感、瞬态性能和软启动功能,从而提供出色的系统性能。此类负载包括应用特定集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)。得益于其多功能、高性能和小尺寸,该 LDO 非常适用于串行器/解串器 (SerDes)、FPGA 和 DSP 等高电流模拟负载和数字负载。高电流模拟负载包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和成像传感器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A56 6A、低 VIN 、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-8-8
白皮书 测量超低噪声 LDO 的输出噪声 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A57EVM-056 — TPS7A57 适用于 5A、低输入电压、低噪声、高精度 LDO 稳压器的评估模块

TPS7A57 评估模块 (EVM) 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A57 线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、高精度的线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 5A 的电流。

为确保稳定性,请使用 22µF(最小值)至 3mF 的输出电容器。可以添加高性能负载瞬态电路来提高 EVM 的测量能力。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7A5601 PSPICE Transient Model

SBVMA08.ZIP (22 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC — Parallel low-dropout (LDO) calculator

并联低压降 (LDO) 计算器是一款基于 Microsoft® Excel® 的工具,它使用镇流电阻为并联 LDO 稳压器提供最坏情形分析。该工具可帮助用户确定所需的最低并联 LDO 稳压器数量,以及满足一组系统要求的合适镇流电阻。

计算器中预填充了并联应用中常用 LDO 稳压器的数据表信息。用户可以根据其系统要求来评估哪款 LDO 稳压器器件能够满足其系统需求。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频