TPS7A61-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7E67-Q1 正在供货 具有使能和电源正常指示功能的汽车类 300mA、40V、超低 IQ、低压降稳压器 Wider output voltage, lower quiescent current and smaller package options

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 27 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 11 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 27 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-252 (KVU) 5 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
    • 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压降:
    • 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流为 300mA
  • 超低静态电流:
    • 轻负载时 IQUIESCENT = 25µA(典型值)
    • ENABLE = 低电平时 ISLEEP < 2µA
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型电源封装:
    • 5 引脚 TO-263(KTT、D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252(KVU、DPAK)
  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
    • 结温范围:–40°C 至 150°C,TJ
  • 低压降:
    • 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流为 300mA
  • 超低静态电流:
    • 轻负载时 IQUIESCENT = 25µA(典型值)
    • ENABLE = 低电平时 ISLEEP < 2µA
  • 3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
  • 集成上电复位:
    • 可编程延迟
    • 开漏复位输出
  • 集成故障保护:
    • 短路和过流保护
    • 热关断
  • 低输入电压跟踪
  • 耐热增强型电源封装:
    • 5 引脚 TO-263(KTT、D2PAK)
    • 5 引脚 TO-252(KVU、DPAK)

TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 是一系列低压降线性稳压器,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。这些器件具有集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷电容器时也可实现稳定工作。在器件启动过程中实施上电复位迟滞,以指示输出电压达到稳定且处于稳压范围内。上电复位迟滞是固定的(典型值为 250µs),也可通过外部电容器进行编程。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源的要求。



TPS7A60-Q1 和 TPS7A61-Q1 是一系列低压降线性稳压器,专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。这些器件具有集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷电容器时也可实现稳定工作。在器件启动过程中实施上电复位迟滞,以指示输出电压达到稳定且处于稳压范围内。上电复位迟滞是固定的(典型值为 250µs),也可通过外部电容器进行编程。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,这些器件非常适合用于各种汽车应用的 电源的要求。



下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7B87-Q1 正在供货 具有电源正常状态指示功能的汽车级 500mA、40V 低压降 (LDO) 稳压器 TO-252 and HSOIC package options with power good and delay and better transient response

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 25µA 静态电流的 TPS7A6x-Q1 300mA 40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2020年 6月 1日
产品概述 适用于电池供电汽车系统的低静态电流 LDO (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A6150 PSpice Transient Model

SLVM555.ZIP (20 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-252 (KVU) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频