TPS7A65-Q1
- 低压降:
- 在 IOUT = 150mA 时为 300mV
- 7V 至 40V 的宽输入电压范围
瞬态电压高达 45V - 最大输出电流为 300mA
- 轻负载条件下的超低静态电流为 25µA(典型值)
- 3.3V 和 5V 固定输出电压,容差为 ±2%
- 低 ESR 陶瓷输出稳定电容器
- 集成故障保护:
- 短路和过流保护
- 热关断
- 低输入电压跟踪
- 耐热增强型电源封装:
- 3 引脚 TO-252(KVU、DPAK)
TPS7A65-Q1 低压降线性稳压器专为在轻负载应用中实现低功耗和小于 25µA 的静态电流而 设计的要求。该器件 具有 集成式过流保护功能,采用的设计甚至在使用低 ESR 陶瓷输出电容器时也可实现稳定工作。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动期间无需使用升压转换器。凭借这些 特性,此器件非常适合用于各种汽车应用的 电源。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 25µA 静态电流的 TPS7A65-Q1 300mA、40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 6月 1日 |
| 用户指南 | TPS7A6550 EVM User’s Guide | 2010年 8月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-01555 — 用于多 ADC 的同步相干 DAQ 的灵活接口 (PRU-ICSS) 参考设计
此参考设计展示了一种接口实现方案,此方案通过 Sitara Arm 处理器连接多个高压双极输入、8 通道、多路复用输入 SAR ADC(6 个),从而使用可编程实时单元 (PRU-ICSS) 扩展输入通道的数量。通过对 ADC 进行配置,可在所有 ADC 之间同时采样相同的通道。此设计突出了 PRU-ICSS 能够应对 1536ksps(每个样本 = 16 位)的数据速率(在每个线路周期采样 640 个样本)。对于 50Hz 周期,这就相当于同时在 6 个 ADC 之间每通道为 32ksps(640 个样本/周期*50Hz*6 ADC*8 通道 = 1536ksps)。此外,还使用另一个 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。