TPS7B88-Q1

正在供货

具有快速瞬态响应的汽车类 500mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.2, 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.017 Thermal resistance θJA (°C/W) 30.0, 30 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.15 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 390 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 18 Vout (min) (V) 1.2, 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 65 Iq (typ) (mA) 0.017 Thermal resistance θJA (°C/W) 30.0, 30 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.15 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 390 Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3V 至 40V(最大 42V)
  • 输出电压范围:3.3V 和 5V(固定)
  • 最大输出电流:500mA
  • 输出电压精度:±1.15%(最大值)
  • 低压降:
    • 450mA 时为 525mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • 轻负载时典型值为 17µA
  • 出色的线路瞬态响应:
    • 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 3 引脚 TO-252 封装:(RθJA):30°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3V 至 40V(最大 42V)
  • 输出电压范围:3.3V 和 5V(固定)
  • 最大输出电流:500mA
  • 输出电压精度:±1.15%(最大值)
  • 低压降:
    • 450mA 时为 525mV(最大值)
  • 低静态电流:
    • 轻负载时典型值为 17µA
  • 出色的线路瞬态响应:
    • 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 3 引脚 TO-252 封装:(RθJA):30°C/W

TPS7B88-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件在轻负载下的静态电流仅为 17µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中最大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±1.15% 的直流精度。

该器件采用导热封装,可将热量高效传导到电路板上。

TPS7B88-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件在轻负载下的静态电流仅为 17µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中最大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±1.15% 的直流精度。

该器件采用导热封装,可将热量高效传导到电路板上。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7B86-Q1 正在供货 具有电源正常状态指示功能的汽车级 500mA、40V、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 Same performance with enable feature
TPS7B87-Q1 正在供货 具有电源正常状态指示功能的汽车级 500mA、40V 低压降 (LDO) 稳压器 Same performance with power good and delay features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B88-Q1 500mA、40V、低压降稳压器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 11月 10日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
功能安全信息 TPS7B88-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 20日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B88-Q1 PSpice Transient Model (3.3-V Output)

SBVM969.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B88-Q1 PSpice Transient Model (5-V Output)

SBVM968.ZIP (6 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频