LMK5B33216EVM
适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块
LMK5B33216EVM
概述
LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。
通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) 专业版软件 (TICSPRO-SW) 来配置 LMK5B33216EVM。TICSPRO-SW 可用于对 LMK5B33216 寄存器进行编程。
特性
- 三个具有可编程带宽的 DPLL 和三个可灵活生成时钟的分数 APLL
- DPLL 有两个基准输入,可支持无中断切换和保持
- 16 个输出时钟 - 由声体波 (BAW) 驱动的输出可实现低于 50fs 的均方根 (RMS) 相位抖动(12kHz 至 20MHz)
- 灵活的振荡器源 - 板载 TCXO,或其他晶体振荡器 (XO)、温度补偿晶体振荡器 (TCXO)、恒温晶体振荡器 (OCXO) 的几种类型之一,或外部 SMA 输入选项
- 用于定制启动时钟配置的片上电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)
- LMK5B33216 评估模块
- 3ft Mini-USB 电缆 (MPN 3021003-03)
XOR(异或)门
立即订购并开发
评估板
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 evaluation module for 16-output, three DPLL and APLL, network synchronizer with BAW VCO
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 evaluation module for 16-output, three DPLL and APLL, network synchronizer with BAW VCO
支持软件
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
支持的产品和硬件
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.10.2 installer binary for Windows operating system
产品
射频 PLL 和合成器
振荡器
时钟发生器
时钟抖动清除器
时钟缓冲器
时钟网络同步器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.10.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.10.2 Software Manifest
发布信息
v1.7.10.2 contains bug fixes and improvements to TICS Pro core binary and many devices.
Improvements
- See release notes for complete list of updates
- Updated LMK05318B, CDCE6214-Q1, LMK5Bxxxxx, LMK5CxxxxxA, and PCIe Report Generator
Bugfixes
- See release notes for complete list of bug fixes
- Fix Raw Registers page bug that overwrote addresses
- Fix Burst Mode race condition
- Fixed LMK05318B and LMK5Bxxxxx/LMK5CxxxxxA desynchronization and EEPROM script issues
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
新增功能
- Bugfixes and improvements to core binary and many devices
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMK5B33216EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-3-22 |
| 证书 | LMK5B33216EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-10 |