TPS7B4260-Q1

正在供货

具有反馈和 6mV 跟踪容差的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.055 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 48 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 330 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器将 VOUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:300mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:330mV (200mA)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:60µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 接地输出短路和电源输出短路保护
  • 可采用 HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8 引脚封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 +45V
    • 工作范围:3.3V 至 40V
  • 输出电压:
    • 宽工作电压范围:2V 至 40V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器将 VOUT 调整为高于或低于基准的电压值
  • 最大输出电流:300mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压降:330mV (200mA)
  • 组合了使能和基准功能
  • 轻负载时低静态电流:60µA
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:1µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 2Ω
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 接地输出短路和电源输出短路保护
  • 可采用 HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8 引脚封装

TPS7B4260-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4260-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4260-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 300mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4260-Q1 可在出现故障时为 ADC 和 MCU 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压,并在 FB 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确保 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

通过将 FB 引脚直接连接到 OUT 引脚,输出电压变为等于 ADJ/EN 引脚上的电压(±跟踪容差)。如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ/EN 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ/EN 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压,使其与传感器电源电压相匹配。如果传感器电源高于基准电压,在 FB 和 OUT 引脚之间使用电阻分压器。此分压器有助于提高 ADC 满量程基准电压并匹配传感器电源电压。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4260-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗降至小于 3.8µA。

TPS7B4260-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 HSOIC 封装。TPS7B4260-Q1 专为汽车严苛环境设计,可稳定通过线束为非板载传感器供电。在此类恶劣工作条件下,线束中的电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4260-Q1 集成了针对每种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。该器件 300mA 的高额定电流可能允许单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

TPS7B4260-Q1 可在出现故障时为 ADC 和 MCU 提供保护缓冲器,同时安全地将电源传输至非板载传感器。该器件可跟踪施加在可调节输入引脚 (ADJ/EN) 上的基准电压,并在 FB 引脚上具有非常严格的 6mV(最大值)容差。此容差对于指定线路、负载和温度值的所有变化都适用。对于其输出由 ADC 采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有益。该容差确保 ADC 满量程基准与传感器电源电压之间的误差最小。因此可以保持传感器测量的比例性。

通过将 FB 引脚直接连接到 OUT 引脚,输出电压变为等于 ADJ/EN 引脚上的电压(±跟踪容差)。如果 ADC 满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到 ADJ/EN 引脚。如果传感器电源电压低于基准电压,在 ADJ/EN 引脚上使用电阻分压器。此分压器有助于降低基准电压,使其与传感器电源电压相匹配。如果传感器电源高于基准电压,在 FB 和 OUT 引脚之间使用电阻分压器。此分压器有助于提高 ADC 满量程基准电压并匹配传感器电源电压。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平,TPS7B4260-Q1 可切换至待机模式。在此模式下,LDO 的静态电流消耗降至小于 3.8µA。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7B4261-Q1 正在供货 具有独立使能和电源正常指示功能的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4261-Q1 has independent EN and under-/over-voltage output monitoring.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B4260-Q1 具有 6mV 跟踪容差的汽车类 300mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 24日
产品概述 用于向非板载传感器供电的强大跟踪 LDO PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
功能安全信息 TPS7B4260-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 6月 23日
应用简报 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日
应用手册 Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
应用手册 Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRKRLDOEVM-119 — 通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块

通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块 (EVM) 用于评估具有外部元件焊盘的 TI 跟踪器 LDO 器件以及针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路的运行情况和性能。此 EVM 适合采用 DDA 和 D 封装的跟踪器 LDO。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B4260-Q1 PSpice Transient Model

SBVMA07.ZIP (27 KB) - PSpice Model
计算工具

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频