TPS7B63-Q1

正在供货

汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Iq (typ) (mA) 0.019 Features Enable, Power good, Watchdog timer Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 PSRR at 100 KHz (dB) 55 Iq (typ) (mA) 0.019 Features Enable, Power good, Watchdog timer Thermal resistance θJA (°C/W) 40 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 300 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
  • 最大输出电流:300mA
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 固定 3.3V 和 5V 输出
  • 最大压降电压:400mV (300mA)
  • 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低静态电流 (I(Q)):
    • EN 为低电平时 < 4µA(关断模式)
    • 轻负载(WD_EN 为高电平)时具有 19µA 的典型值(看门狗禁用)
  • 可配置为窗口看门狗或标准看门狗
  • 开闭窗口比率可配置为 1:1 或 8:1
  • 完全可调的看门狗周期(从 10ms 至 500ms)
  • 看门狗周期精度为 10%
  • 专用 WD_EN 引脚,用于控制看门狗开关
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟周期
  • 针对 UVLO 的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护
    • 过载电流限制保护
    • 热关断
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 16 引脚 HTSSOP 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
  • 最大输出电流:300mA
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 固定 3.3V 和 5V 输出
  • 最大压降电压:400mV (300mA)
  • 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低静态电流 (I(Q)):
    • EN 为低电平时 < 4µA(关断模式)
    • 轻负载(WD_EN 为高电平)时具有 19µA 的典型值(看门狗禁用)
  • 可配置为窗口看门狗或标准看门狗
  • 开闭窗口比率可配置为 1:1 或 8:1
  • 完全可调的看门狗周期(从 10ms 至 500ms)
  • 看门狗周期精度为 10%
  • 专用 WD_EN 引脚,用于控制看门狗开关
  • 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟周期
  • 针对 UVLO 的低输入电压跟踪功能
  • 集成故障保护
    • 过载电流限制保护
    • 热关断
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 16 引脚 HTSSOP 封装

在汽车微控制器或微处理器电源应用中,看门狗用于监测微控制器的工作状态,以防止软件失控。确保系统的可靠性,必须使看门狗与微控制器彼此独立。

TPS7B63-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO),额定工作电压高达 40V,轻负载条件下的典型静态电流仅为 19µA。该器件集成了可编程功能,用于选择窗口看门狗或标准看门狗,并使用外部电阻设置看门狗时间,精度在 10% 以内。

TPS7B63-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时达到稳定且处于稳压状态。电源正常延迟周期和电源正常阈值可通过选择外部元件进行调整。这些器件还具有集成的短路和过流保护功能。上述特性组合使得该器件极具灵活性,旨在为汽车应用中的微控制器供电。

在汽车微控制器或微处理器电源应用中,看门狗用于监测微控制器的工作状态,以防止软件失控。确保系统的可靠性,必须使看门狗与微控制器彼此独立。

TPS7B63-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO),额定工作电压高达 40V,轻负载条件下的典型静态电流仅为 19µA。该器件集成了可编程功能,用于选择窗口看门狗或标准看门狗,并使用外部电阻设置看门狗时间,精度在 10% 以内。

TPS7B63-Q1 上的 PG 引脚指示输出电压何时达到稳定且处于稳压状态。电源正常延迟周期和电源正常阈值可通过选择外部元件进行调整。这些器件还具有集成的短路和过流保护功能。上述特性组合使得该器件极具灵活性,旨在为汽车应用中的微控制器供电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B63-Q1 汽车、300mA、40V 高压超低静态电流看门狗 LDO 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 14日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
功能安全信息 TPS7B63-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) 2020年 6月 10日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application PDF | HTML 2017年 7月 27日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B6350EVM — TPS7B6350-Q1 300mA 看门狗 LDO 稳压器评估模块

TPS7B6350EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估 TPS7B6350-Q1 看门狗低压降 (LDO) 稳压器的运行情况和性能。TPS7B6350-Q1 是一款采用 16 引脚 HTSSOP 封装的单片集成式 40V 300mA 看门狗 LDO 稳压器。该器件专为汽车环境中的微控制器或微处理器电源而设计。该器件具有过载保护、过热保护以及集成式可调电源正常阈值和延迟时间。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B6333-Q1 PSpice Transient Model

SLVMC01.ZIP (133 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7B6350-Q1 PSpice Transient Model

SLVMC00.ZIP (138 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频