数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7B67-Q1
- 符合汽车类 标准
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
- 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流,450mA
- 低静态电流 (IQ)
- < 4µA,EN = 低电平(关断模式)
- 轻负载时典型值为 15µA
- 低 ESR(0.001 至 20Ω)陶瓷输出稳定电容器(VO ≥ 2.5V 时为 10µF 至 500µF,VO = 1.5V 至 2.5V 时为 22µF 至 500µF)
- 400mA 时的最大压降为 450mV
- 1.5V 至 18V 可调节输出电压
- 低输入电压跟踪至欠压闭锁 (UVLO)
- 集成型加电复位
- 可编程复位脉冲延迟
- 漏极开路复位输出
- 集成故障保护
- 热关断
- 短路保护功能
- 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装
TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1 和 TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 为低压降线性稳压器,设计用于输入电压 VIN 高达 40V 的操作。这些器件在轻负载时的静态电流仅为 15µA,显著延长了汽车电池的续航时间,可驱动高达 450mA 的负载。
TPS7B67xx-Q1 系列器件 集成有 短路和过流保护。在加电时执行复位延迟和电源正常信号,以表示输出电压稳定并且在稳压范围内。一个外部电容器设定此延迟。此使能功能使用一个 MCU 的输入输出 (I/O) 端口来激活此器件,以及使器件无效。
此器件的运行温度范围介于 -40°C 至 125°C 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7B67xx-Q1 450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 6月 27日 |
| 功能安全信息 | TPS7B67xx-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 17日 | ||||
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 技术文章 | Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application | PDF | HTML | 2017年 7月 27日 | |||
| 应用手册 | How to Choose TPS7B67xx-Q1 Output Capacitor | 2015年 12月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7B6701EVM — TPS7B6701QPWPRQ1 高压 LDO EVM
TPS7B6701 是适用于高达 40 V 输入电压操作的低压差线性稳压器。轻负载情况下,仅需 15 mA 的静态电流,器件便能将负载驱动至最高 450 mA
器件带有集成的短路和过流保护功能。加电期间实施了复位延迟和电源良好信号,以表明输出电压是否稳定且经过调节。可使用外部电容器对延迟进行编程。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01418 — HVAC 压缩机的汽车类高电压高功率电机驱动器参考设计
该无刷直流 (BLDC) 电机参考设计通过使用后跟分立式绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 半桥的 UCC27712-Q1 高侧和低侧栅极驱动器来控制汽车 HVAC(暖通空调)压缩机。该参考设计使用 TI 的 InstaSPIN 软件,其中包含三相电机控制算法。设计人员可通过在 Piccolo 微控制器 (MCU) 的只读存储器 (ROM) 中使用专门的库来启用该算法,该算法还为无传感器(速度和扭矩)电机控制应用的设计人员提供了专家级工具。
参考设计
TIDA-01184 — 适用于座椅加热器的智能电源开关参考设计
此参考设计展示 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统包括主板和加热元件,表示汽车座椅加热器中的电阻式加热组件。该系统能够独立控制每个座椅的温度,并且提供强大的诊断和保护功能,以应对故障事件。应用包括任何类型的受控加热元件,例如座椅加热、温度控制、除霜、电热塞和油箱加热器。
参考设计
TIDA-00743 — 采用 AB 类封装形式的汽车级 2MHz D 类 4 通道 21W 音频放大器参考设计
TIDA-00743 参考设计是一个小型模块,设计用于评估经典 AB 类音频功率放大器模块专用系统中的数字输入 D 类音频放大器。此设计展示了 D 类放大器在功率耗散方面的优势。此设计展示了 TAS6424-Q1 在 2.1MHz 工作频率下如何实现紧凑型功率放大器解决方案。
参考设计
TIDA-01237 — 汽车类多开关检测接口 (MSDI) 参考设计
该参考设计展示了有关如何使用多开关检测接口 (MSDI) 器件处理各种高电压 (HV) 开关输入的示例实现。该用户指南提供了一些 MSDI 器件实际示例,说明其如何处理车身控制模块 (BCM)、面板和顶柱模块 (TCM) 应用的 HV 开关输入。此外,该设计还利用宽 VIN 低压降 (LDO) 稳压器来产生固定的 3.3V 微控制器电源电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。