TPS7B85-Q1

正在供货

具有集成电压监控功能的汽车类 150mA、40V、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good, Power-fail detect, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.15 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 280 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.02 Features Enable, Power good, Power-fail detect, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 50.3 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3V 至 40V(最大 42V)
  • 输出电压范围:3.3V 和 5V(固定)
  • 输出电流:高达 150mA
  • 输出电压精度:±0.75%(最大值)
  • 低压降:
    • 150mA 时为 225mV(最大值)(VOUT ≥ 3.3V)
  • 低静态电流:
    • 18µA(典型值)
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 出色的线路瞬态响应:
    • 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
  • 集成电压检测
  • 具有可调阈值和可编程延迟周期的电源正常状态指示
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 提供功能安全
  • 封装:10 引脚 VSON(带散热焊盘)
    • 低热阻 (RθJA):50.3°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3V 至 40V(最大 42V)
  • 输出电压范围:3.3V 和 5V(固定)
  • 输出电流:高达 150mA
  • 输出电压精度:±0.75%(最大值)
  • 低压降:
    • 150mA 时为 225mV(最大值)(VOUT ≥ 3.3V)
  • 低静态电流:
    • 18µA(典型值)
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 出色的线路瞬态响应:
    • 冷启动时出现 ±2% VOUT 偏差
    • ±2% VOUT 偏差(VIN 压摆率 1V/µs)
  • 集成电压检测
  • 具有可调阈值和可编程延迟周期的电源正常状态指示
  • 与 2.2µF 或更高的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 提供功能安全
  • 封装:10 引脚 VSON(带散热焊盘)
    • 低热阻 (RθJA):50.3°C/W

TPS7B85-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件的静态电流仅为 18µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中最大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.75% 的直流精度。

TPS7B85-Q1 具有电源正常状态指示和集成的电压监控功能。电源正常状态指示延迟和电压阈值可通过外部组件进行调整。集成式电压检测器可用于监控输入电压,并在电池电压开始降低时提醒下游组件(如 MCU)。

该器件采用小型 VSON 封装,可实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。

TPS7B85-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V,因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。此器件的静态电流仅为 18µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色解决方案。

该器件具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化(例如,在冷启动条件下)作出迅速响应。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中最大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±0.75% 的直流精度。

TPS7B85-Q1 具有电源正常状态指示和集成的电压监控功能。电源正常状态指示延迟和电压阈值可通过外部组件进行调整。集成式电压检测器可用于监控输入电压,并在电池电压开始降低时提醒下游组件(如 MCU)。

该器件采用小型 VSON 封装,可实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。即使整个器件散热较多,低热阻也有助于持久运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有电源正常状态指示和集成电压监控功能的 TPS7B85-Q1 150mA、40V 低压降稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 22日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
功能安全信息 TPS7B85-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 4月 28日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B8550EVM — TPS7B85-Q1 具有集成电压监测功能的 150mA 40V LDO 稳压器评估模块

TPS7B8550 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7B85-Q1 线性稳压器的操作和性能。此 EVM 配置包含一个宽输入电压、小尺寸、低压降 (LDO) 稳压器,适用于各种应用。

该稳压器能够向具有 LDO(VIN 至 VOUT)的负载提供最大 150mA 的电流。为实现稳定性,使用最小降额电容为 1μF(或更高)的输出电容器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B85-Q1 PSpice Transient Model

SBVM967.ZIP (12 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频