TPS7B92
- 输入电压范围:2.5V 至 40V
- 输出电压范围:1.2V 至 12V
- 输出电流:300mA
- 超低 IQ:IOUT = 0mA 时为 1.8µA
- 输出电容器 ≥ 1.0µF 时保持稳定
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 70dB
- 100kHz 时为 43dB
- 折返电流限制
- 过热保护
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
TPS7B92 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。TPS7B92 在小型化封装中提供宽输入电压范围(高达 40V)、宽输出范围和低功耗运行。宽输出范围为 1.2V 至 12V。
TPS7B92 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。TPS7B92 在输出电容范围介于 1.0µF 至 47µF 之间时可保持稳定。
TPS7B92 具有低静态电流(通常为 1.8µA),非常适合由电池供电且要求极低空闲功率耗散的常开系统。
TPS7B92 LDO 在 150mA 负载电流下支持典型值为 900mV 的低压降。TPS7B92 还具有内部软启动功能,可在启动期间降低浪涌电流。内置折返过流限制保护和热关断有助于在发生负载短路或故障条件时保护稳压器。
TPS7B92 采用 2.9mm × 2.8mm 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7B92 300mA、40V、1.8μA IQ 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 15日 |
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。