主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS7H4002-SP

正在供货

耐辐射、QML-V、3V 至 5.5V 输入、3A 同步降压转换器

产品详情

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HKH) 20 93.726 mm² (— mm × — mm) DIESALE (KGD) See data sheet
  • 辐射性能:
    • 耐辐射保障高达 TID 100krad(Si)
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 75MeV-cm2/mg
  • 峰值效率:96.9%(VO = 2.5V)
  • 集成 50mΩ 和 35mΩ MOSFET
  • 电源轨:3V 至 5.5V(输入电压)
  • 3A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能:100 kHz 至 1 MHz
    • 可针对初级-次级应用将 SYNC 引脚配置为 500kHz 输出
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.807V ±1.5% 的电压基准
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容器进行可调节的软启动
  • 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚超小热增强型 Ceramic Flatpack 封装 (HKH),适用于航天应用
  • 辐射性能:
    • 耐辐射保障高达 TID 100krad(Si)
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 75MeV-cm2/mg
  • 峰值效率:96.9%(VO = 2.5V)
  • 集成 50mΩ 和 35mΩ MOSFET
  • 电源轨:3V 至 5.5V(输入电压)
  • 3A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能:100 kHz 至 1 MHz
    • 可针对初级-次级应用将 SYNC 引脚配置为 500kHz 输出
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.807V ±1.5% 的电压基准
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容器进行可调节的软启动
  • 用于电源定序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚超小热增强型 Ceramic Flatpack 封装 (HKH),适用于航天应用

TPS7H4002-SP 是一款耐辐射的 5.5V、3A 同步降压转换器,具有高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,实现了针对小型设计的优化。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS7H4002-SP 可配置为初级-次级模式以实现并联运行。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。

TPS7H4002-SP 是一款耐辐射的 5.5V、3A 同步降压转换器,具有高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,实现了针对小型设计的优化。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS7H4002-SP 可配置为初级-次级模式以实现并联运行。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS7H4001-SP 正在供货 耐辐射、QML-P 和 QML-V、3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器 18-A product has the ability to parallel devices together to scale the solution up to 72 A.
TPS50601A-SP 正在供货 耐辐射、QML-V、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 6-A Radiation-hardened-assured (RHA) option in ceramic package.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H4002-SP 耐辐射保障 3V 至 5.5V 输入、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-12-15
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4002-SP Total Ionizing Dose (TID) (Rev. A) 2021-8-31
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4002-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021-7-28
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4002-SP Sync Step-Down Converter 2021-6-10
* SMD TPS7H4002-SP SMD 5962-20210 2021-9-2
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-20
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-18
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-7-7
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025-2-20
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RTAX-S/SL FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-2
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023-8-30
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-1
应用简报 为什么耐辐射对负载点转换器很重要 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-24
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
电子书 电子产品辐射手册 2022-5-7
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020-8-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP 3V 至 5.5V 输入、3A 同步降压转换器评估模块

TPS7H4002EVM-CVAL 演示了耐辐射 TPS7H4002-SP 降压转换器如何提供一个负载电流可高达 3A 的稳压电源轨,从而支持典型的航天级电源管理应用。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7H4002-SP PSpice Model

SLVMDO0.ZIP (26 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7H4002-SP PSpice Transient Model

SLVMDO1.ZIP (42 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVRBH9 — TPS7H4002-SP Buck Converter Calculator

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKH) 20 Ultra Librarian
DIESALE (KGD) Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频