TPS7H4010-SEP
- 耐辐射
- SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
- 每个晶圆批次的保障 TID 高达 20krad(Si)
- TID 特征值高达 30krad(Si)
- 增强型航天塑料
- 受控基线
- Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
- 采用增强型模塑化合物实现低释气
- 制造、组装和测试一体化基地
- 延长了产品生命周期
- 延长了产品变更通知
- 产品可追溯性
- 宽电压转换范围:
- tON-MIN = 60ns(典型值)
- tOFF-MIN = 70ns(典型值)
- 低 MOSFET 导通电阻:
- RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)
- RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)
- 可调频率范围:350 kHz 至 2.2MHz
- 可与外部时钟同步
- 内部补偿
- 电源正常状态标志
- 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程
- 固定或可调的软启动时间
- 逐周期电流限制
- 具有断续模式的短路保护
- 热关断保护
TPS7H4010-SEP 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 6A 的负载电流,电源电压范围为 3.5V 至 32V。TPS7H4010-SEP 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。此器件采用峰值电流模式控制。可调开关频率、与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调节软启动以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该器件需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H4010EVM — TPS7H4010-SEP 耐辐射、3.5V 至 32V、6A、降压电压转换器评估模块
TPS7H4010 评估模块 (EVM) 演示了 TPS7H4010-SEP 降压转换器如何提供一个负载电流可高达 6A 的稳压电源轨,从而支持典型的卫星电源应用。
用户指南:
PDF
评估板
ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件
具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。
评估板
ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件
具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。
参考设计
TIDA-050088 — 适用于 Versal AI Edge 的抗辐射电源参考设计
这是一款面向 AMD Versal™ AI Edge XQRVE2302 的抗辐射电源架构参考设计。Versal Edge 是一款适用于太空应用的自适应片上系统 (SoC),能够以小巧外形实现高性能。要在太空环境中充分发挥该设计的性能,稳健的电力输送至关重要。该电源设计采用多个器件为各电源轨供电,并配备序列发生器以实现电源轨的有序启动与监控。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010260 — 4T5R 航天级集成收发器参考设计
4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DIESALE (KGD) | — | |
| WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。