主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS7H4011-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 4.5V to 14V input 12A synchronous step-down converter

产品详情

Rating Space Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Differential Remote Sense, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Programmable current limit, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Differential Remote Sense, Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Programmable current limit, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HLB) 30 151.23232 mm² 19.28 x 7.844 HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 12A 最大输出电流
  • 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 时的典型值)
    • 2A 时 91% (CFP)、91%(塑料)
    • 9A 时 87% (CFP)、88%(塑料)
    • 12A 时 85% (CFP)、86%(塑料)
  • 集成的 HS 45mΩ(CFP)/31mΩ(塑料)和 LS 33mΩ(CFP)/27mΩ(塑料)MOSFET(在 12V 时为典型值)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调节内部振荡器
    • 100kHz 至 1MHz 外部同步功能
    • 可将 SYNC 引脚配置为 90° 相位差以并联最多 4 个器件
  • 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83%(塑料)的电压基准
  • 差分遥感
  • 可选电流限制
  • 通过 FAULT 输入引脚实现灵活的故障管理
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可实现电源时序的可调输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 支持反相降压/升压拓扑
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 12A 最大输出电流
  • 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 时的典型值)
    • 2A 时 91% (CFP)、91%(塑料)
    • 9A 时 87% (CFP)、88%(塑料)
    • 12A 时 85% (CFP)、86%(塑料)
  • 集成的 HS 45mΩ(CFP)/31mΩ(塑料)和 LS 33mΩ(CFP)/27mΩ(塑料)MOSFET(在 12V 时为典型值)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调节内部振荡器
    • 100kHz 至 1MHz 外部同步功能
    • 可将 SYNC 引脚配置为 90° 相位差以并联最多 4 个器件
  • 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ±0.67% (CFP)、±0.83%(塑料)的电压基准
  • 差分遥感
  • 可选电流限制
  • 通过 FAULT 输入引脚实现灵活的故障管理
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可实现电源时序的可调输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 支持反相降压/升压拓扑
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围

TPS7H4011 是一款经优化、适用于航天环境的 14V、12A 同步降压转换器。峰值电流模式转换器可实现高效率和良好的瞬态性能并减少元件数量。

TPS7H4011 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,并直接从 12V 或 5V 电压轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。通过 EN 和 PWRGD 引脚还可实现电源时序控制。

在无需外部时钟的情况下,该器件最多可配置四个并联器件,从而提高电流能力。此外,该器件还具备多种特性,例如差分遥感、可选电流限值、灵活的故障输入引脚和可配置的补偿。

TPS7H4011 是一款经优化、适用于航天环境的 14V、12A 同步降压转换器。峰值电流模式转换器可实现高效率和良好的瞬态性能并减少元件数量。

TPS7H4011 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,并直接从 12V 或 5V 电压轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。通过 EN 和 PWRGD 引脚还可实现电源时序控制。

在无需外部时钟的情况下,该器件最多可配置四个并联器件,从而提高电流能力。此外,该器件还具备多种特性,例如差分遥感、可选电流限值、灵活的故障输入引脚和可配置的补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H4001-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 3V to 7V input 18A synchronous step-down converter A similarly sized device with a larger current output but smaller input voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H4011-SP 和 TPS7H4011-SEP 4.5V 至 14V 输入、 12A 耐辐射同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 12月 18日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4011-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2026年 5月 12日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4011 Plastic Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2025年 12月 15日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4011-SP QMLP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2025年 12月 3日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4011-SP Single-Event Effects (SEE) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 10月 31日
* SMD TPS7H4011-SP SMD 5962-21221 2024年 12月 16日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4011-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2024年 8月 22日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 航天级 12A 激光二极管驱动器 PDF | HTML 2026年 3月 5日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
证书 TPS7H4011QEVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 14日
证书 TPS7H4011EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 2月 21日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H4011EVM — TPS7H4011-SEP 和 QMLP 4.5V 至 14V 输入、12A 同步降压转换器评估模块

TPS7H4011 评估模块 (EVM) 演示了单个 TPS7H4011-SEP 降压转换器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7H4011EVM-CVAL — TPS7H4011-SP 评估模块

TPS7H4011EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H4011-SP 降压转换器的运行情况。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS7H4011QEVM-CVAL — TPS7H4011-SP 评估模块

TPS7H4011QEVM-CVAL 演示了四个 TPS7H4011-SP 降压转换器(陶瓷封装)的并行正交相位运行。该评估模块提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了测试点,以便轻松进行器件配置、性能验证和分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H4011x PSpice Average Model (AC stability)

SNVMCE8.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H401x PSpice Transient Model

SNVMCE1.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H401x SIMPLIS Model

SNVMCD9.ZIP (25 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS7H401x SIMPLIS Transient Model

SNVMCF4.ZIP (55 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

TPS7H4011-CALC TPS7H4011 component calculator

TPS7H4011 component calculator
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HLB) 30 Ultra Librarian
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频