主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS7H4012-SP

正在供货

耐辐射 QMLP、4.5V 至 14V 输入、6A 同步降压转换器

产品详情

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 6A (TPS7H4012)或 3A (TPS7H4013) 最大输出电流
  • 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 时的典型值)
    • 88% (1A)
    • 92% (3A)
    • 91% (6A)
  • 集成式 33mΩ (HS) 和 27mΩ (LS) MOSFET(12V 时的典型值)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调节内部振荡器
    • 100kHz 至 1MHz 外部同步功能
  • 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ± 0.83% 的电压基准
  • 支持启动至预偏置输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可实现电源时序的可调输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 支持反相降压/升压拓扑
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特性
    • 提供的耐辐射保障高达 100krad(Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 输入电压范围:4.5V 至 14V
  • 6A (TPS7H4012)或 3A (TPS7H4013) 最大输出电流
  • 高效率(VIN = 12V、VOUT = 3.3V、fSW = 500kHz 时的典型值)
    • 88% (1A)
    • 92% (3A)
    • 91% (6A)
  • 集成式 33mΩ (HS) 和 27mΩ (LS) MOSFET(12V 时的典型值)
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz,精确(±15% 或更高),可调节内部振荡器
    • 100kHz 至 1MHz 外部同步功能
  • 在整个线路、温度和辐射范围内提供 0.6V ± 0.83% 的电压基准
  • 支持启动至预偏置输出
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 可实现电源时序的可调输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控
  • 支持反相降压/升压拓扑
  • 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围

TPS7H401x 器件是适用于航天环境的 14V 同步降压转换器。TPS7H4012 是 6A 器件,TPS7H4013 是 3A 器件。峰值电流模式转换器可实现高效率和良好的瞬态性能并减少元件数量。

TPS7H401x 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,以直接从 12V 或 5V 电压轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。通过 EN 和 PWRGD 引脚还可实现电源时序控制。

此外,该器件还包括各种功能,例如每个器件的优化电流限制、灵活的开关频率和可配置的补偿。

TPS7H401x 器件是适用于航天环境的 14V 同步降压转换器。TPS7H4012 是 6A 器件,TPS7H4013 是 3A 器件。峰值电流模式转换器可实现高效率和良好的瞬态性能并减少元件数量。

TPS7H401x 的宽电压范围使其能够用作负载点稳压器,以直接从 12V 或 5V 电压轨进行转换。输出电压启动斜坡由 SS_TR 引脚控制。通过 EN 和 PWRGD 引脚还可实现电源时序控制。

此外,该器件还包括各种功能,例如每个器件的优化电流限制、灵活的开关频率和可配置的补偿。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H401x-SP 和 TPS7H401x-SEP 4.5V 至 14V 输入, 3A 和 6A,耐辐射同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 22日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4012 Plastic Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. B) 2026年 6月 8日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4012-SP (QMLP) Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2026年 6月 8日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H4012-SP and TPS7H4013-SP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2025年 10月 13日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H4012EVM — TPS7H4012-SEP 评估模块

TPS7H4012EVM 演示了单个 TPS7H4012-SEP 降压转换器(塑料封装)的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了跳线和测试点,以便轻松进行器件配置和性能验证。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H4011x PSpice Average Model (AC stability)

SNVMCE8.ZIP (25 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H401x PSpice Transient Model

SNVMCE1.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H401x SIMPLIS Model

SNVMCD9.ZIP (25 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS7H401x SIMPLIS Transient Model

SNVMCF4.ZIP (55 KB) - SIMPLIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频