TPS7H6025-SP
- 辐射性能:
- 耐辐射保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 单粒子瞬变 (SET)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬变 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特征值高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 1.3A 峰值拉电流和 2.5A 峰值灌电流
- 两种工作模式:
- 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
- 两个独立输入
- 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
- 分离输出实现可调的导通和关断时间
- 独立输入模式下的典型传播延迟为 30ns
- 5.5ns 典型延迟匹配
- 通过符合 ASTM E595 标准的塑料封装废气测试
- 可用于军用温度范围,即 -55°C 至 125°C
TPS7H60x5 系列耐辐射保障 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率和高电流应用而设计。该系列包括 TPS7H6005(200V 等级)、TPS7H6015(60V 等级)和 TPS7H6025(22V 等级)。这些器件全都采用 56 引脚 HTSSOP 塑料封装,并提供 QMLP 和增强型航天塑料 (SEP) 等级。这些驱动器具有可调节死区时间功能、30ns 低传播延迟,以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧 LDO,无论电源电压如何,都能确保驱动电压为 5V。TPS7H60x5 驱动器都具有分离栅极输出,可独立灵活地调节输出的导通和关断强度。
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入来控制。在 PWM 模式下,两个补偿输出信号由单个输入产生,用户可以调节每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还提供用户可配置的输入互锁功能,在独立输入模式下作为防击穿保护。当两个输入同时导通时,输入互锁不允许两个输出同时导通。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,从而可以在多种不同的转换器配置中使用该驱动器。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7H60x5-SP 和 TPS7H60x5-SEP 耐辐射保障半桥 GaN FET 栅极驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 5月 5日 |
| * | SMD | TPS7H6025-SP SMD TPS7H6025-SP SMD 5962-22201 | 2026年 7月 7日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H6005-SP/-SEP, TPS7H6015-SP/-SEP, TPS7H6025-SP/-SEP Neutron Displacement Damage Characterization Report (Rev. B) | 2025年 12月 5日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H6025-SP Total Ionizing Dose (TID) Report | 2025年 5月 12日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | TPS7H6005-SP, TPS7H6015-SP, TPS7H6025-SP Single-Event Effects (SEE) Report | PDF | HTML | 2025年 2月 27日 | ||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 应用手册 | QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) | 2023年 8月 30日 | ||||
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 应用手册 | DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer | 2020年 8月 21日 | ||||
| 电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2019年 5月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7H6025EVM — TPS7H6025 评估模块
TPS7H6025EVM 用户指南提供了操作 TPS7H6025 评估模块的全面说明。默认情况下,该评估模块设置为在脉宽调制模式下与 TPS7H6025-SEP 一起运行。该模式接受一个开关信号作为输入,并在内部生成互补信号。这可以更改为器件的独立输入模式,在该模式下,两个输出彼此独立工作。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。