主页 电源管理 功率级 氮化镓 (GaN) 功率级

TPS7H6101-SEP

正在供货

Radiation-tolerant, 200V 10A GaN power stage with integrated driver

产品详情

VDS (max) (V) 200 RDS(on) (mΩ) 15 Features Dual LDO, Half-bridge, High or low-side configurable, Overtemperature protection Rating Catalog, Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
VDS (max) (V) 200 RDS(on) (mΩ) 15 Features Dual LDO, Half-bridge, High or low-side configurable, Overtemperature protection Rating Catalog, Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
LGA (NPR) 64 11664 mm² 108 x 108 UNKNOWN (NPR) 64 See data sheet
  • 辐射性能:
    • 电离辐射总剂量 (TID) 特性(1)
      • 通过了总电离剂量 (TID) 为 50krad(Si) 的辐射批次验收测试 (RLAT)
    • 单粒子效应 (SEE) 特性(2)
      • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
      • 单粒子瞬变 (SET) 和单粒子故障中断 (SEFI) 的特征值高达 (LET) = 43MeV-cm2/mg
  • 200V 增强模式(e 模式)GaN FET 半桥
    • 15mΩRDS(ON)(典型值)
    • 高达 2MHz 的运行频率
  • LGA 封装:
    • 带有散热焊盘的热优化 12mm × 9mm LGA 封装
    • 集成式栅极驱动电阻器
    • 低共源电感封装
    • 电气隔离式高侧和低侧
  • 适用于各种半桥和两种开关电源拓扑的灵活控制
    • 低传播延迟
    • 两种工作模式
      • 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
      • 两个独立输入
    • 可编程的死区时间控制
    • 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
    • 5V 栅极驱动电源,可实现稳定的 FET 运行
  • 辐射性能:
    • 电离辐射总剂量 (TID) 特性(1)
      • 通过了总电离剂量 (TID) 为 50krad(Si) 的辐射批次验收测试 (RLAT)
    • 单粒子效应 (SEE) 特性(2)
      • 单粒子瞬变 (SET)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
      • 单粒子瞬变 (SET) 和单粒子故障中断 (SEFI) 的特征值高达 (LET) = 43MeV-cm2/mg
  • 200V 增强模式(e 模式)GaN FET 半桥
    • 15mΩRDS(ON)(典型值)
    • 高达 2MHz 的运行频率
  • LGA 封装:
    • 带有散热焊盘的热优化 12mm × 9mm LGA 封装
    • 集成式栅极驱动电阻器
    • 低共源电感封装
    • 电气隔离式高侧和低侧
  • 适用于各种半桥和两种开关电源拓扑的灵活控制
    • 低传播延迟
    • 两种工作模式
      • 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
      • 两个独立输入
    • 可编程的死区时间控制
    • 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
    • 5V 栅极驱动电源,可实现稳定的 FET 运行

TPS7H6101 是一款集成了栅极驱动器的抗辐射 200V e 模式 GaN 功率 FET 半桥。集成 e 模式 GaN FET 和栅极驱动器可简化设计、减少元件数量并减小布板空间。支持半桥和两个独立开关拓扑、可配置死区时间和可配置击穿互锁保护,有助于为各种应用和实现提供支持。

TPS7H6101 是一款集成了栅极驱动器的抗辐射 200V e 模式 GaN 功率 FET 半桥。集成 e 模式 GaN FET 和栅极驱动器可简化设计、减少元件数量并减小布板空间。支持半桥和两个独立开关拓扑、可配置死区时间和可配置击穿互锁保护,有助于为各种应用和实现提供支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H6101-SEP 200V、10A GaN 半桥功率级 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 8日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the TPS7H6101-SEP PDF | HTML 2026年 4月 2日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H6101-SEP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 27日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H6101 Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2026年 2月 20日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H6101-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026年 1月 28日
白皮书 IC Sourcing for Space: Pros and Cons of Up-screening COTS Versus Space Enhanced Products (SEP) PDF | HTML 2026年 7月 28日
应用手册 基于 TI 航天增强型产品 (-SEP) 和航天产品 (-SP) 的高度可扩 展性航天电机控制平台 PDF | HTML 2026年 6月 16日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
证书 TPS7H6101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 4月 16日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H6101EVM — TPS7H6101-SEP 评估模块

TPS7H6101EVM 在 J13 上使用输入电压轨为 100V 的 PVIN 供电。默认情况下,器件运行 PWM 模式,只需进行极少的更改即可使用 IIM 模式。在 J8 上输入 0V 至 5V 波形, TPS7H6101-SP 将作为具有所选占空比和频率的降压转换器运行。TPS7H6101EVM 按照快速入门指南中提到的参数进行设置和测试。使用快速入门指南以外的输入时,请考虑电路板的热性能管理以及电感器的 18A 饱和电流。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H6101-SP PSpice Transient Model

SNOM820.ZIP (66 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LGA (NPR) 64 Ultra Librarian
UNKNOWN (NPR) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频