主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM33606-Q1

正在供货

汽车级、3V 至 36V 输入、0.6A 同步降压模块

产品详情

Rating Automotive Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1900 Switching frequency (max) (kHz) 2500
Rating Automotive Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 1900 Switching frequency (max) (kHz) 2500
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 同步直流/直流降压汽车模块:
    • 集成式功率 MOSFET、控制器、符合 AEC-Q200 标准的电感器和 CBOOT 电容器
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C,包括集成电感器和 CBOOT
    • 固定开关频率 2.2MHz
    • 0.6A、1A 和 2A 持续输出电流
  • 在整个负载范围内具有超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT 下峰值效率为 93.2%,在 24V VIN 和 5V VOUT 下峰值效率为 90%
    • 在 13.5VIN 下具有超低 1.2µA 非开关 IQ,关断电流低至 300nA
  • ZEN 1 开关技术
    • 双随机展频 - DRSS
    • 集成 CBOOT 和 HotRod™ 封装
    • 引脚可选的 FPWM 和 AUTO 模式
    • 符合 CISPR 25 5 类要求
  • 输出电压选项:
    • 固定输出电压型号:3.3V 或 5V VOUT
    • 可调节输出电压:1V 至 7V
  • 使用 TPSM336xx-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 同步直流/直流降压汽车模块:
    • 集成式功率 MOSFET、控制器、符合 AEC-Q200 标准的电感器和 CBOOT 电容器
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C,包括集成电感器和 CBOOT
    • 固定开关频率 2.2MHz
    • 0.6A、1A 和 2A 持续输出电流
  • 在整个负载范围内具有超高效率:
    • 在 12V VIN、5V VOUT 下峰值效率为 93.2%,在 24V VIN 和 5V VOUT 下峰值效率为 90%
    • 在 13.5VIN 下具有超低 1.2µA 非开关 IQ,关断电流低至 300nA
  • ZEN 1 开关技术
    • 双随机展频 - DRSS
    • 集成 CBOOT 和 HotRod™ 封装
    • 引脚可选的 FPWM 和 AUTO 模式
    • 符合 CISPR 25 5 类要求
  • 输出电压选项:
    • 固定输出电压型号:3.3V 或 5V VOUT
    • 可调节输出电压:1V 至 7V
  • 使用 TPSM336xx-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM336xx-Q1 是一款 0.6A、1A 或 2A、36V 输入同步直流/直流降压汽车电源模块,它在紧凑且易于使用的封装中整合了引线框上倒装芯片封装、集成功率 MOSFET、符合 AEC-Q100 标准的电感器和启动电容器。小型 HotRod QFN 封装可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。展频有助于实现出色的 EMI 性能。该器件提供两种支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。这些器件可通过反馈分压器配置为 1V 至 7V 输出,并通过 MODE/SYNC 引脚在自动或强制 PWM 模式下运行。该器件仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计,这可简化 PCB 布局和设计。

该器件专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计。该器件以自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,从而实现高轻负载效率。DRSS 用于减少输入 EMI 滤波器的外部元件。ZEN 1 开关功能使器件能够支持低 EMI 应用。

TPSM336xx-Q1 是一款 0.6A、1A 或 2A、36V 输入同步直流/直流降压汽车电源模块,它在紧凑且易于使用的封装中整合了引线框上倒装芯片封装、集成功率 MOSFET、符合 AEC-Q100 标准的电感器和启动电容器。小型 HotRod QFN 封装可提高热性能,确保可在高环境温度下工作。展频有助于实现出色的 EMI 性能。该器件提供两种支持 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。这些器件可通过反馈分压器配置为 1V 至 7V 输出,并通过 MODE/SYNC 引脚在自动或强制 PWM 模式下运行。该器件仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计,这可简化 PCB 布局和设计。

该器件专为满足常开型汽车类应用的低待机功耗要求而设计。该器件以自动模式在轻负载下运行时会进行频率折返,从而实现高轻负载效率。DRSS 用于减少输入 EMI 滤波器的外部元件。ZEN 1 开关功能使器件能够支持低 EMI 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM336xx-Q1 采用 HotRod™ QFN 封装的 3V 至 36V 输入、1V 至 7V 输出、0.6A、1A 和 2A 汽车同步 ZEN 1 降压转换器电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 24日
功能安全信息 TPSM336xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM33620QEVM — TPSM33620-Q1 评估模块

此评估模块 (EVM) 包含与 TPSM33620-Q1 搭配使用的典型组件,可在高达 36V 的输入电压下提供 2A 负载电流。TPSM33620QEVM 输出电压 3.3V,开关频率为 2.2MHz。此 EVM 安装有 TPSM33620S3QRDNRQ1。此 EVM 可支持整个 TPSM336xx-Q1 和 TPSM336x5 系列器件,方法是使用其他型号更改 IC 并根据相应的数据表建议修改周围的元件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频