数据表
TPSM5D1806E
- 独立双路 6A 输出
- 并行单路 12A 输出
- 输出电压范围:0.5V 至 5.5V
- 0.5V,温度范围内的电压基准精度为 ±1.25%
- 具有相位延迟的频率同步
- 针对每个输出的独立使能和电源正常指示功能
- 启动至预偏置输出
- UV 和 OV 电源正常输出
- 可选开关频率选项: 500kHz、1.0MHz、1.5MHz 和 2.0MHz
- 符合 EN55011 辐射 EMI 限值
- 工作结温范围:–55°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-55°C 至 +105°C
- 8mm × 5.5mm × 1.8mm 标准 QFN 封装
- 使用 TPSM5D1806E 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM5D1806E 双路 6A 输出电源模块是一款灵活的高度集成直流/直流电源,采用紧凑型 8mm × 5.5mm × 1.8mm QFN 封装。输入电压范围为 4.5 V 至 15 V,因此可对宽电压范围的中间总线以及标准 5V 和 12V 电压轨进行电压转换。两个 6A 输出可以针对两个单独的电源轨分别配置,也可以合并为一个两相 12A 输出。
具有出色封装布局的低厚度 51 引脚 QFN 封装可提高热性能。–55°C 的增强温度性能可实现外部机舱安装模块或飞行控制单元等环境中的航天应用。该封装的所有信号引脚均分布在外围,器件下方有一些大型散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
集成的电源设计省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选型。该器件可为每路输出提供独立的使能控制和电源正常信号。开关频率和相位偏移可以使用引脚束带进行配置。该器件还提供了过流和热关断保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM5D1806E 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C 的 4.5V 至 15V 输入、双路 6A/单路 12A 输出电源模块 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 |
| 应用手册 | Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions | PDF | HTML | 2021年 1月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM5D1806EVM — 具有 4.5V 至 15V 输入、6A 0.5V 至 5.5V 双路输出的电源模块评估板
TPSM5D1806EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM5D1806 电源模块的运行情况,该评估模块可提供两路 6A 输出或一路并行 12A 输出。其输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.5V 至 5.5V。该评估板可轻松评估 TPSM5D1806 的运行情况。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B0QFN (RDB) | 51 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。