主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM64404

正在供货

0.8V 至 16V 输出、双路 2A 高密度电源模块

产品详情

Rating Catalog Topology Synchronous Buck Iout (max) (A) 2, 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.8 Features Dual output, EMI Tested, Frequency synchronization, Spread Spectrum, Ultra-low noise EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 99 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Synchronous Buck Iout (max) (A) 2, 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 0.8 Features Dual output, EMI Tested, Frequency synchronization, Spread Spectrum, Ultra-low noise EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 99 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 300 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (RCH) 28 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 多功能双路输出电压或多相单路输出同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 16V
    • 6.5mm× 7.0mm× 2mm 超模压塑料封装
    • -40°C 至 125°C 的结温范围
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 93.5%+ 峰值效率
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 外露焊盘可实现低热阻抗。EVM θJA = 20°C/W。
    • 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
  • ZEN 2 开关技术
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
    • HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
  • 设计用于可扩展电源
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TPSM64406 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 多功能双路输出电压或多相单路输出同步降压模块
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压范围为 0.8V 至 16V
    • 6.5mm× 7.0mm× 2mm 超模压塑料封装
    • -40°C 至 125°C 的结温范围
    • 负输出电压能力
  • 在整个负载范围内具有超高效率
    • 93.5%+ 峰值效率
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 外露焊盘可实现低热阻抗。EVM θJA = 20°C/W。
    • 关断时的静态电流为 0.6µA(典型值)
  • ZEN 2 开关技术
    • 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
    • 符合 CISPR 11 和 32 B 类发射要求
    • HotRod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
  • 设计用于可扩展电源
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 精密使能输入和漏极开路 PGOOD 指示器(用于时序、控制和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TPSM64406 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPSM6440xx 是一种高度集成的支持 36V 输入的直流/直流设计,它将多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件结合在增强型 HotRod QFN 封装中。该器件采用交错式、可堆叠的电流模式控制架构来支持双路输出或高电流单路输出,以实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率,以及准确的电流共享,输出时钟支持多达六相(电流高达 18A)。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有一个大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

采用 ZEN 2 开关技术的 TPSM6440xx 旨在实现超低 EMI。该器件具有双随机展频 (DRSS) 功能和集成式高频旁路电容器,采用对称封装和 HotRod™ QFN 封装以降低开关节点振铃和辐射噪声。TPSM6440xx 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。此外,该器件集成了 VCC 和自举电容器,从而将所需的总外部元件减少到仅六个。该模块可配置为在满负载电流范围 (FPWM) 内保持恒定开关频率,也可配置为可变频率 (PFM) 以提高轻负载效率。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内同步,从而避开噪声敏感频段。

TPSM6440xx 是一种高度集成的支持 36V 输入的直流/直流设计,它将多个功率 MOSFET、一个屏蔽式电感器和多个无源器件结合在增强型 HotRod QFN 封装中。该器件采用交错式、可堆叠的电流模式控制架构来支持双路输出或高电流单路输出,以实现简单环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载调整率和线性调整率,以及准确的电流共享,输出时钟支持多达六相(电流高达 18A)。该模块的 VIN 和 VOUT 引脚位于封装的边角处,可优化输入和输出电容器的放置。模块下方具有一个大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。

采用 ZEN 2 开关技术的 TPSM6440xx 旨在实现超低 EMI。该器件具有双随机展频 (DRSS) 功能和集成式高频旁路电容器,采用对称封装和 HotRod™ QFN 封装以降低开关节点振铃和辐射噪声。TPSM6440xx 具有 1V 到 16V 的输出电压,旨在快速、轻松地实现小尺寸 PCB 的低 EMI 设计。此外,该器件集成了 VCC 和自举电容器,从而将所需的总外部元件减少到仅六个。该模块可配置为在满负载电流范围 (FPWM) 内保持恒定开关频率,也可配置为可变频率 (PFM) 以提高轻负载效率。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内同步,从而避开噪声敏感频段。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM6440xx 针对功率密度和低 EMI 进行优化的 3V 至 36V、低 IQ、双路 2A/3A ZEN 2 模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 6月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM64406EVM — TPSM64406 评估模块

TPSM64406 评估模块 (EVM) 展示了采用多相单输出配置、具有集成功率 MOSFET 和电感器的多个 TPSM64406降压直流/直流模块的特性和性能。该 EVM 可提供负载电流高达 12A 的单个输出。输出电压可以单独编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻和跳线进行调节。

TPSM64406EVM-4PH 旨在展示单个印刷电路板设计中的两个堆叠器件的全部功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
计算工具

TPSM6440X-DESIGN-CALC TPSM6440X Design Calculator

TPSM6440X power module quickstart design tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RCH) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频