主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM828511

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 2.6 Type Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800
QFN-FCMOD (RDY) 9 8.1 mm² (2.7 mm × 3 mm)
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 0.5A、1A 和 2A 系列器件
  • 20µA 静态电流(典型值)
  • ±1% 反馈电压精度(PWM 工作模式)
  • 2.25MHz 开关频率(PWM 工作模式)
  • 1.8MHz 至 4MHz 外部同步
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 10ms 可调软启动或跟踪
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.7mm x 3.0mm QFN 封装
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 0.5A、1A 和 2A 系列器件
  • 20µA 静态电流(典型值)
  • ±1% 反馈电压精度(PWM 工作模式)
  • 2.25MHz 开关频率(PWM 工作模式)
  • 1.8MHz 至 4MHz 外部同步
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
  • 10ms 可调软启动或跟踪
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • -40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 间距为 0.5mm 的 2.7mm x 3.0mm QFN 封装

TPSM82851x 是具有集成电感器的 0.5A、1A 和 2A 高效易用、引脚对引脚兼容的同步直流/直流降压电源模块系列。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,可用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用领域。低阻开关可在高温环境下支持高达 2A 的持续输出电流。开关频率在内部固定为 2.25MHz,也可同步到 1.8MHz 至 4MHz 范围内的外部时钟。在 PWM/PFM 模式下,TPSM82851x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPSM82851x 可在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。SS/TR 引脚可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此特性可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

TPSM82851x 是具有集成电感器的 0.5A、1A 和 2A 高效易用、引脚对引脚兼容的同步直流/直流降压电源模块系列。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,可用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用领域。低阻开关可在高温环境下支持高达 2A 的持续输出电流。开关频率在内部固定为 2.25MHz,也可同步到 1.8MHz 至 4MHz 范围内的外部时钟。在 PWM/PFM 模式下,TPSM82851x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPSM82851x 可在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。SS/TR 引脚可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此特性可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPSM828510 正在供货 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、0.5A 低噪声降压模块 Lower output current alternative.
TPSM828512 正在供货 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、2A 低噪声降压模块 Higher output current alternative.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM82851x 具有集成电感器的 2.7V 至 6V 输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-9-26
证书 TPSM828511EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM828511EVM — TPSM828511 具有集成电感器的 2.7V 至 6V、1A 降压转换器评估模块

TPSM828511 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPSM828511,后者是采用 2.7mm x 3mm x 2mm 超模压 QFN 封装的 1A 降压转换器电源模块。此 EVM 可将输出电压调节至 1.8V,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM828511 器件是一款经优化的同步降压转换器,尺寸小巧,效率出色。内部补偿电路可实现紧凑型解决方案,并且只需少量的外部元件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM828511 PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM914.ZIP (98 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDY) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频