TPSM82913E
- 低输出噪声 < 20µV RMS (100Hz 至 100kHz)
- 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µV RMS
- 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
- 2.2MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
- 展频调制(可选)
- 3.0V 至 17V 输入电压范围
- 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
- 57mΩ/20mΩ R DSon
- 输出电压精度为 ±1%
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 可调节软启动
- 电源正常状态输出
- 输出放电(可选)
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- -ET 版本为 –55°C 至 125°C
- 使用 TPSM8291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。
这些器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。
为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。该功能可将输出电压纹波降至 10µV RMS 以下。
通过使用 NR/SS 引脚上的集成电容器对内部电压基准进行滤波来实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。可以在模块中添加一个外部电容器以进行额外的滤波。
可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM8291x 具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压电源模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM82913EVM — 用于 3A 低噪声和低纹波降压模块的 TPSM82913 评估模块
TPSM8291xEVM (BSR213) 有助于评估采用小型 4.5mm x 5.5mm QFN 封装的 TPSM8291x 2A 和 3A 引脚对引脚兼容低噪声 ( < 20μVRMS) 和低纹波 ( < 10μVRMS) 降压电源模块。BSR213-001 使用 3A TPSM82913 在 3V 至 17V 的输入电压下输出 1.2V 的输出电压。BSR213-002 使用 2A TPSM82912 在高达 17V 的输入电压下输出 3.3V 的输出电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B0QFN (RDU) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。