数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
TPSM84424
- 集成电感器电源解决方案
- 7.5mm × 7.5mm × 5.3mm QFM 封装
- 所有引脚均分布在封装外围
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 宽输出电压范围:0.6V 至 10V
- 效率高达 96%
- 可调节固定开关频率
(200kHz 至 1.6MHz) - 支持与外部时钟同步
- 超快速负载阶跃响应 (TurboTrans™)
- 电源正常输出
- 符合 EN55011 B 类辐射发射限制
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +150°C
- 使用 TPSM84424 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM84424 电源模块是一款易于使用的集成式电源,它在一个小型 QFM 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 4A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该电源解决方案仅使用了 6 个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。通过使用 TurboTrans™功能可实现超快速瞬态响应。TurboTrans 允许对瞬态响应进行优化,以减少输出电压偏离,并降低所需的输出电容。
7.5mm × 7.5mm × 5.3mm、24 引脚 QFM 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84424 极具灵活性且具有很多 特性, 包括正常电源、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和过热保护,从而使其成为向各种器件和系统供电的理想之选。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 8月 10日 |
| 应用手册 | 电源模块的焊接注意事项 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 技术文章 | TurboTrans™ technology: one resistor dramatically improves transient performance a | PDF | HTML | 2018年 1月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM84424EVM-013 — TPSM84424 4.5V 至 17V 输入、0.6V 至 10V 输出、4A 电源模块评估模块
可以配置 TPSM84424 评估板,来评估最大电流为 4.0A 的 TPSM84424 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 17V。输出电压范围为 0.6V 至 10V。通过该评估板可轻松评估 TPSM84424 运行情况。
仿真模型
TPSM84424 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
SLVMCF8.ZIP (134 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPSM84424 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model
SLVMCF7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
此参考设计展示了用于能超过 12.8GSPS 的超高速数据采集 (DAQ) 系统的高效率、低噪声五轨电源设计。该电源直流/直流转换器进行了频率同步和相移,从而最大限度降低输入电流纹波并控制频率内容。使用高性能的 HotRod™ 封装技术可将任何潜在的辐射电磁干扰 (EMI) 降至最低。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFM (MOL) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。