TPSM863252
- 广泛地为各种应用配置
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- TPSM863252 的输出电压范围为 0.6V 至 10V
- TPSM863257 的输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- TPSM863253 的固定输出电压为 3.3V
- 0.6V 基准电压
- 25°C 时,基准精度为 ±1%
- 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
- 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
- 100µA 低静态电流
- 1.2MHz 开关频率
- 以最大 95% 的高占空比运行
- 精密 EN 阈值电压
- 1.6ms 固定软启动时间(典型值)
- 易于使用且设计小巧
- 轻负载下采用 TPSM863252 Eco-mode、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
- 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
- 支持带预偏置输出电压的启动
- 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
- 使用 TPSM863252 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPSM863253 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPSM863257 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM86325x 是一款输入电压范围为 3V 至 17V 的简单易用型高效、高功率密度同步降压模块,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件可支持以高达 95% 的占空比运行。
TPSM863252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是一款采用 FCCM 模式的 3.3V 固定输出电压器件。TPS863253 在内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容器。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 QFN 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM86325x 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 16日 |
| 技术文章 | Buck Converter与Module EMI表现的分析 | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 | |||
| 技术文章 | 电源模块TPSM86325x系列在仪器仪表供电方面的应用和纹波控制 | PDF | HTML | 2025年 1月 16日 | |||
| 应用简报 | 解决示波器应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| 证书 | TPSM863252 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM863252EVM — TPSM863252 3V 至 17V 输入电压、3A Eco-mode 同步降压模块评估模块
TPSM863252 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 3A 同步降压模块。TPSM863252EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM863252 降压模块。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
参考设计
TIDA-01606 — 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
此参考设计概述了如何实现基于 SiC 的双向三级三相有源前端 (AFE) 逆变器和功率因数校正 (PFC) 级。此设计使用高达 90kHz 的开关频率和 LCL 输出滤波器来减小磁性元件的尺寸。峰值效率达到了 98.6%。此设计展示了如何在 DQ 域中实现完整的三相 AFE 控制。这款双向转换器可实现直流快速充电和车辆到电网 (V2G) 应用。
参考设计
PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM 多模式控制图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一款 3.6kW 单相图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器。PFC 在电感器电流较高的交流峰值时以连续导通模式 (CCM) 运行,在电感器电流较低的交流低区域以零电压开关 (ZVS) 三角导通模式 (TCM) 运行,实现高效率和高功率密度。此功率级后接小型升压转换器,这有助于缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。此设计配合 LMG3427R30 氮化镓 (...)
测试报告:
PDF
参考设计
PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,无需使用外部电源计量 IC。该电源旨在支持 16A RMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。F28003x C2000™ (...)
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDX) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。