TPSM863257
- 广泛地为各种应用配置
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- TPSM863252 的输出电压范围为 0.6V 至 10V
- TPSM863257 的输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- TPSM863253 的固定输出电压为 3.3V
- 0.6V 基准电压
- 25°C 时,基准精度为 ±1%
- 在 -40°C 至 125°C 温度范围内,基准精度为 ±1.5%
- 集成 55mΩ 和 24mΩ MOSFET
- 100µA 低静态电流
- 1.2MHz 开关频率
- 以最大 95% 的高占空比运行
- 精密 EN 阈值电压
- 1.6ms 固定软启动时间(典型值)
- 易于使用且设计小巧
- 轻负载下采用 TPSM863252 Eco-mode、TPSM863257 和 TPSM863253 FCCM 模式
- 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
- 通过集成自举电容器和电感器轻松布局
- 支持带预偏置输出电压的启动
- 非锁存 OV、OT 和 UVLO 保护
- 逐周期 OC 和 NOC 保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 3.3mm × 4mm × 2mm QFN 封装
- 使用 TPSM863252 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPSM863253 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
- 使用 TPSM863257 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM86325x 是一款输入电压范围为 3V 至 17V 的简单易用型高效、高功率密度同步降压模块,支持高达 3A 的连续电流。
TPSM86325x 采用 D-CAP3 控制模式提供快速瞬态响应并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件可支持以高达 95% 的占空比运行。
TPSM863252 在 Eco-mode 下运行,可在轻负载时保持高效率。TPSM863257 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPSM863253 是一款采用 FCCM 模式的 3.3V 固定输出电压器件。TPS863253 在内部模块中集成了分压电阻器和前馈电容器。该器件集成了全面的断续模式 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。
该器件采用 QFN 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM86325x 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入、3A 同步降压模块 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 16日 |
| 应用简报 | 解决示波器应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| 证书 | TPSM863257 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 4月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM863257EVM — TPSM863257 3V 至 17V 输入电压、3A 强制 CCM 同步降压模块评估模块
TPSM863257 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 3A 同步降压模块。TPSM863257EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM863257 降压模块。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (RDX) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。