TIDA-00431

采用 8GHz 直流耦合差分放大器的射频采样 4GSPS ADC 参考设计

TIDA-00431

设计文件

概述

宽带射频 (RF) 接收器有助于极大提高无线电设计的灵活性。较宽的瞬时带宽支持在不更改硬件的情况下实现灵活调优,并且能够以间隔较大的频率捕获多个通道。

该参考设计介绍了一款宽带射频接收器,该接收器采用 4GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差分放大器前端。放大器前端提供信号增益,并且能够捕获下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则无法做到这一点。

特性
  • 2GHz 带宽射频采样解决方案
  • 支持直流耦合输入
  • 支持单端或差分输入
  • 完整的时钟解决方案
  • 完整的电源解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAZ9A.PDF (2013 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIO1.PDF (1081 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIO0.PDF (228 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIO3.ZIP (2546 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBD4.ZIP (814 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIO2.PDF (7566 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIN9.PDF (2590 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双路微功耗耗轨到轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26400Y双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR705032.8V 至 5.5V、300mA 降压/升压负输出稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38513-ADJ具有低噪声和使能功能的 3A、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3878-ADJ具有使能功能的 800mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723-Q1具有使能功能的汽车类 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS79301-EP超低噪声、高 PSRR、快速射频、200mA 的低压降线性稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

TRF3765具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00431 RF Sampling 4-GSPS ADC With Fully-Differential Amplifier Test Report (Rev. A) 2017-1-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频