TIDA-00826

50 欧姆 2GHz 示波器前端参考设计

TIDA-00826

设计文件

概述

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可随时使用此评估平台,处理频域和时域应用中从直流到 2GHz 的输入信号。

特性
  • 50Ω 输入、模拟前端,具有 2GHz 输入信号带宽
  • 通过此信号链可实现 6 至 8 位的系统 ENOB
  • 支持 ±3V 的最大输入信号,并具有输入交流或直流耦合的用户可选选项
  • 直流耦合输入模式下提供直流偏移纠正功能
  • 前端 π 型衰减器提供的三种输入幅值电压调节设置为:1:1、2:1 和 5:1
  • 用于单端到差分转换的低噪声、高性能全差分放大器 (LMH5401)
  • 高性能数控可变增益放大器 (LMH6401),可在 26dB 至 -6dB 增益范围内以 1dB 的步长进行编程,以保持 ADC 的满标输入
  • 12 位 ADC12J4000 以 4GSPS 工作,用于对输入信号进行采样
  • 该设计支持使用壁挂式电源适配器提供 +5V 电源,或使用内部 FMC 连接提供 +12V 电源
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA4.PDF (1449 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJW2.PDF (284 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBF5.ZIP (1122 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJW3.PDF (28401 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJW1.PDF (3701 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双路微功耗耗轨到轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
可配置门

SN74LVC1G57可配置多功能门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26400Y双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR705032.8V 至 5.5V、300mA 降压/升压负输出稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS630602.5V 至 12V 输入电压、效率为 93% 的 2.25A 开关限流降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

LMH65591750MHz 高速闭环缓冲器

数据表: PDF
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

CD74HC14具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38513具有电源正常指示和使能功能的 3A 超低压降稳压器,1.8V 输出

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS732具有反向电流保护和使能功能的 250mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

TRF3765具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 50-Ohm Oscilloscope Front-end Design Guide 2015-12-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频