UA78M-Q1

正在供货

汽车级 500mA、30V 线性稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 4.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 77.7, 78 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 80 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 4.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 77.7, 78 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TJ
  • 输入电压范围 (VIN)(M3 版本):5.3V 至 30V
  • 绝对最大输入电压:
    • 仅限非 M3 版本:35V
    • 仅限 M3 版本:45V
  • 输出电压 (VOUT):3.3V 和 5V
  • 输出电流 (IOUT):高达 500mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 封装:
    • DCY(4 引脚 SOT-223),RθJA:77.7°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TJ
  • 输入电压范围 (VIN)(M3 版本):5.3V 至 30V
  • 绝对最大输入电压:
    • 仅限非 M3 版本:35V
    • 仅限 M3 版本:45V
  • 输出电压 (VOUT):3.3V 和 5V
  • 输出电流 (IOUT):高达 500mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 封装:
    • DCY(4 引脚 SOT-223),RθJA:77.7°C/W

UA78M-Q1 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M-Q1 也可与功率导通晶体管配合使用,用作高电流稳压器。UA78M-Q1 能够提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M-Q1 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

UA78M-Q1 的额定结温范围是 -40°C 至 +125°C。更多详细信息,请参阅器件命名规则 表。

UA78M-Q1 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M-Q1 也可与功率导通晶体管配合使用,用作高电流稳压器。UA78M-Q1 能够提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M-Q1 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

UA78M-Q1 的额定结温范围是 -40°C 至 +125°C。更多详细信息,请参阅器件命名规则 表。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UA78M-Q1 汽车级 500mA 正电压线性稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 22日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频