主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

UCC27210 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC27211 正在供货 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器 TTL input version
UCC27289 正在供货 具有 8V UVLO 和使能选项的 120V、3A 半桥栅极驱动器 Lower drive current of 3A
UCC27200 正在供货 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器 Lower drive current of 3A

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold Pseudo-CMOS, TTL Channel input logic CMOS Switch node voltage (V) -12 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold Pseudo-CMOS, TTL Channel input logic CMOS Switch node voltage (V) -12 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) WSON (DPR) 10 16 mm² (4 mm × 4 mm) VSON (DRM) 8 16 mm² (4 mm × 4 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
未提供此产品的详情。
下载

订购和质量