UCC27834-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度 1 级
- 适用于具有互锁 (UCC27834-Q1) 或无互锁 (UCC27884-Q1) 的高侧和低侧驱动器的双路独立输入
- 最大自举电压:+230V(HB 引脚)
- VDD 偏置电压建议范围:8.5V 至 20V
- 峰值输出电流:3.5A 拉电流、4A 灌电流
- 快速传播延迟:29ns(典型值)
- HO/LO 之间具有严格的传播延迟匹配:< 5ns(最大值)
- dV/dt 抗扰度:100V/ns
- 低静态电源电流消耗
- VDD 上为 150µA(典型值)
- HB 上为 90µA(典型值)
- 高侧和低侧通道内置 UVLO 保护:8V
- 用于自举运行的悬空通道
- 采用标准 SOIC-8 封装
- 所有参数均为全温度范围内的额定值:-40°C 至 +150°C
UCC278X4-Q1 是一款 230V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 拉电流和 4A 灌电流,专用于驱动功率 MOSFET。该器件包含一个接地基准通道 (LO) 和一个悬空通道 (HO),专用于驱动采用自举电源供电和半桥配置的 MOSFET。该器件在两个通道间具有快速的传播延迟和出色的延迟匹配。UCC278X4-Q1 支持 8.5V 至 20V 的宽 VDD 工作电压范围,可驱动更广泛的栅极电压,并为低侧 (VDD) 和高侧 (HB) 偏置电源提供 UVLO 保护。UCC27834-Q1 提供了互锁功能选项,可防止两个输出同时打开
该器件具有稳健的驱动性能及出色的噪声和瞬态抗扰度,具有高 dV/dt 耐受能力 (100V/ns),而且开关节点 (HS) 具备宽负向瞬态安全工作区 (NTSOA)。UCC278X4-Q1 采用 SOIC-8 引脚封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 150°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC278X4-Q1 高速汽车级 230V 半桥驱动器,具备 3.5A 或 4A 驱动强度,以及最高 100V/ns 的防噪性能 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 19日 |
| 应用手册 | 在轻型电动车辆 (LEV) 中利用非隔离式栅极驱动器波 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 21日 | |
| 应用手册 | 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
| 应用手册 | 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |
| 应用手册 | 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
| 应用手册 | 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 14日 | |
| 应用手册 | 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 4月 1日 | |
| 应用手册 | 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | 2021年 5月 3日 | ||
| 应用手册 | Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. | 2020年 5月 12日 | ||||
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V UVLO 半桥栅极驱动器评估模块
UCC27288EVM 适用于评估 UCC27288D,后者是一款具备 2.5A 峰值拉电流和 3.5A 峰值灌电流能力的 100V 半桥栅极驱动器。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET 的参考设计,驱动电压高达 20V。
用户指南:
PDF
计算工具
UCC278x4 Schematic Review Template
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。