UCC28781-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1,TA:–40°C 至 125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2A
- 提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 开关频率:> 500 kHz
- 实现超过 93% 的峰值效率
- 实现小于 50mW 的待机功耗(基本系统)
- 零电压开关 (ZVS) 自适应控制和死区时间优化
- EMI 频率抖动,无需权衡瞬态响应或可闻噪声
- 具有内部补偿的可编程自适应突发模式 (ABM)
- 过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
- 自动恢复故障响应
- 4 mm × 4 mm 24 引脚 QFN 封装
UCC28781-Q1 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可用于超高开关频率,从而充分减小变压器尺寸并实现高功率密度。
该控制器采用直接同步整流器 (SR) 控制,可直接驱动 SR FET,充分提高效率并简化设计,因此无需独立 SR 控制器。(隔离式应用需要隔离式栅极驱动器 IC。)
ZVS 采用自适应死区时间控制,可有效降低开关损耗和 EMI。该设计使控制器在整个工作范围内具有极高转换效率。
可编程自适应突发模式 (ABM) 可灵活控制控制器进入和退出待机模式的时机,从而降低轻负载和空载待机功耗。ABM 还有助于减少纹波并有效降低可闻噪声。
该控制器提供多种具有自动重启(重试)响应功能的保护模式。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28781-Q1 具有专用同步整流器栅极驱动的零电压开关反激式控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 2月 24日 |
| 白皮书 | 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 22日 | |
| 功能安全信息 | UCC28781-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28781EVM-053 — 适用于 UCC28781-Q1 汽车类 500Vdc 输入 ZVS 反激式电源应用的评估模块
UCC28781EMV-053 展示了采用零电压开关反激式 (ZVSF) 控制器的高效率、高密度、高电压汽车偏置电源,具有 60W、15V 输出。 UCC28781-Q1 直接驱动初级侧硅 MOSFET,并通过 UCC5304 隔离式栅极驱动器驱动次级侧同步整流器,用于提高效率并实现 ZVS。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。