ULQ2003A-Q1

正在供货

50V、7 通道汽车类达林顿晶体管阵列

产品详情

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 1000 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 100
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 1000 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 100
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • ESD 保护超过 200V(使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0)
  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用
  • 符合汽车应用要求
  • ESD 保护超过 200V(使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0)
  • 500mA 额定集电极电流(单路输出)
  • 高电压输出:50V
  • 输出钳位二极管
  • 可兼容各类逻辑的输入
  • 继电器驱动器应用

ULQ200xA-Q1 器件为高电压大电流达林顿晶体管阵列,均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。

ULQ2003A-Q1 的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一起运行。ULQ2004A-Q1 具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULQ2004A-Q1 所需的输入电流低于 ULQ2003A-Q1 的输入电流。

ULQ200xA-Q1 器件为高电压大电流达林顿晶体管阵列,均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。

ULQ2003A-Q1 的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件一起运行。ULQ2004A-Q1 具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULQ2004A-Q1 所需的输入电流低于 ULQ2003A-Q1 的输入电流。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ULN2003A 正在供货 50V 7 通道达林顿晶体管阵列 Catalog device with lower temperature rating (-40C to 70C)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ULQ200xA-Q1 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 8月 30日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016年 12月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ULN2003ADYYEVM — ULN2003A 采用 DYY SOT-23-THIN 封装的评估模块

ULN2003ADYYEVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于支持硬件工程师评估 ULN2003ADYY 达林顿晶体管阵列的所有性能和功能。ULN2003ADYYEVM 可作为独立电路板使用,附带电压电源和输出负载,用于在将 ULN2003ADYY 纳入更大应用的电源系统的一部分之前对其进行测试和评估。该 EVM 装配了 ULN2003ADYY 的 SOT(DYY 版本)。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频