ULQ2004A
- 500mA 额定集电极电流(单路输出)
- 高电压输出:50V
- 输出钳位二极管
- 可兼容各类逻辑的输入
- 继电器驱动器应用
ULx200xA 器件为高电压、大电流达林顿晶体管阵列。每款器件均由 7 个 NPN 达林顿对组成,这些达林顿对具有高压输出,带有用于开关感性负载的共阴极钳位二极管。
单个达林顿对的集电极电流额定值为 500mA。将达林顿对并联可以实现更大的电流。应用包括继电器驱动器、电锤驱动器、灯驱动器、显示驱动器(LED 和气体放电)、线路驱动器和逻辑缓冲器。对于 ULx2003A 器件的 100V(其他可互换)版本,请参阅 SN75468 和 SN75469 器件的 SLRS023 数据表。
ULN2002A 器件专门设计用于 14V 至 25V PMOS 器件。该器件的每个输入端都有一个串联的齐纳二极管和电阻,可将输入电流控制在安全范围内。ULx2003A 器件的每个达林顿对都具有一个 2.7kΩ 的串联基极电阻器,可直接与 TTL 或 5V CMOS 器件配合使用。
ULx2004A 器件具有一个 10.5kΩ 串联基极电阻器,可直接从使用 6V 至 15V 电源电压的 CMOS 器件上运行。ULx2004A 器件所需的输入电流低于 ULx2003A 器件的输入电流,所需的电压小于 ULN2002A 器件所需的电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ULN200x、ULQ200x 高电压大电流达林顿晶体管阵列 数据表 (Rev. T) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.T) | PDF | HTML | 2025年 4月 3日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点