AFE539F1-Q1

アクティブ

車載、PWM アクティブ放電制御機能搭載、シングルチャネル、10 ビット スマート AFE (アナログ フロント エンド)

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Interface type I2C, SPI Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Interface type I2C, SPI Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Automotive Features (x1) PWM, EEPROM, Integrated ADC, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Smart DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 定電力散逸制御ステート・マシン
    • 10 ビット A/D コンバータ (ADC) 入力
    • デューティ・サイクル 7 ビットのパルス幅変調 (PWM) 出力
    • 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
  • I 2C/SPI を自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
  • VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
  • ユーザーがプログラム可能な NVM
  • 内部、外部、VDD の基準電圧
  • 幅広い動作範囲
    • 電源:1.8V~5.5V
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 定電力散逸制御ステート・マシン
    • 10 ビット A/D コンバータ (ADC) 入力
    • デューティ・サイクル 7 ビットのパルス幅変調 (PWM) 出力
    • 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
  • I 2C/SPI を自動検出
    • V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
  • VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
  • ユーザーがプログラム可能な NVM
  • 内部、外部、VDD の基準電圧
  • 幅広い動作範囲
    • 電源:1.8V~5.5V
  • 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)

AFE539F1-Q1 は、定電力散逸制御を目的とした 10 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE539F1-Q1 は、抵抗性負荷において定電力散逸を必要とするあらゆる場所で、印加電圧にかかわらず独立に使用できます。 AFE539F1-Q1 は、ADC 入力と PWM 出力を備えています。このデバイスは、定電力散逸コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFE539F1-Q1 は、車載用 DC リンク・コンデンサ放電回路や、一般的な定電力加熱アプリケーション向けの優れた選択肢になります。 AFE539F1-Q1 は、NVM にプログラムされたパラメータとは独立して動作するため、このスマート AFE をプロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用に使用できます。 また、このデバイスは、I 2C と SPI の自動検出、および内部基準電圧を備えています。

AFE539F1-Q1 は、定電力散逸制御を目的とした 10 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE539F1-Q1 は、抵抗性負荷において定電力散逸を必要とするあらゆる場所で、印加電圧にかかわらず独立に使用できます。 AFE539F1-Q1 は、ADC 入力と PWM 出力を備えています。このデバイスは、定電力散逸コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFE539F1-Q1 は、車載用 DC リンク・コンデンサ放電回路や、一般的な定電力加熱アプリケーション向けの優れた選択肢になります。 AFE539F1-Q1 は、NVM にプログラムされたパラメータとは独立して動作するため、このスマート AFE をプロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用に使用できます。 また、このデバイスは、I 2C と SPI の自動検出、および内部基準電圧を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AFE53902-Q1 アクティブ 車載、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御向け、ADC と PWM (パルス幅変調) 出力搭載、10 ビット、2 チャネル、スマート DAC 10-bit, 2-channel smart DAC with ADC and PWM out for multislope thermal foldback control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE539F1-Q1 車載用、定電力放電向け 10 ビット・スマート・アナログ・フロント・エンド、PWM 出力付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 15日
アプリケーション概要 How to Reduce the Power Resistor for DC-Link Discharge in Traction-Inverter Applications PDF | HTML 2024年 8月 14日
製品概要 Smart DAC Product Selection Guide PDF | HTML 2024年 7月 1日
機能安全情報 AFE539F1-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
  • AFE432A3W 10 ビット SAR ADC と VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、8 ビット、300mA 電流源 DAC
  • AFE43902-Q1 車載、ADC 内蔵、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御機能搭載、2 チャネル、8 ビット スマート DAC
  • AFE439A2 PWM (パルス幅変調) 出力と ADC と PI ループと EEPROM 搭載、H ブリッジ ベースの TEC 制御向け、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC
  • AFE532A3W 10 ビット SAR ADC と 10 ビット VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC
  • AFE53902-Q1 車載、勾配が複数のサーマル フォールドバック制御向け、ADC と PWM (パルス幅変調) 出力搭載、10 ビット、2 チャネル、スマート DAC
  • AFE539A4 電圧出力、ADC と EEPROM と PI ループ搭載、DC/DC ベースの TEC 制御向け、10 ビット、4 チャネル、スマート DAC
  • AFE539F1-Q1 車載、PWM アクティブ放電制御機能搭載、シングルチャネル、10 ビット スマート AFE (アナログ フロント エンド)
  • AFE639D2 ADC と DAC 内蔵、TEC (熱電冷却器つまりペルチェ) 制御機能搭載、2 チャネル、12 ビットのスマート アナログ フロント エンド (AFE)
  • DAC43204 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、8 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC43901-Q1 車載対応、方向指示器 (ウィンカー) のアニメーション (パターン表示) 機能と段階的点灯や段階的消灯の制御機能搭載、1 チャネル、8 ビットのスマート DAC
  • DAC43902-Q1 自動車用、方向指示器とフェードイン / フェードアウト光制御向け、PWM (パルス幅変調) 機能搭載、8 ビット、2 チャネル、スマート DAC
  • DAC53001 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC53002 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC53004 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC53004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM 搭載、10 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧/電流出力、スマート DAC
  • DAC53202 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、2 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC53204 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC53204-Q1 自動車用、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC53204W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート D
  • DAC532A3W 10ビット 300mA 電流源 DAC、10ビット電圧出力 DAC、監視コンパレータ、NVM、GPI
  • DAC539E4W WCSP パッケージ封止、IF-THEN-ELSE 制御機能搭載、4 チャネル、10 ビットのスマート AFE (アナログ フロント エンド)
  • DAC539G2-Q1 車載、1 線式のエラー訂正可能な通信向け、10 ビット参照テーブルをベースとする、GPI から PWM へのコンバータ
  • DAC63001 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、1 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC63002 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、2 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC63004 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧 / 電流出力、スマート DAC
  • DAC63004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM 搭載、12 ビット、4 チャネル、低消費電力、電圧/電流出力、スマート DAC
  • DAC63204 Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、12 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC
ハードウェア開発
評価ボード
  • DAC63204EVM DAC63204 4 チャネル、12 ビット、VOUT と IOUT に対応するスマート DAC の評価基板
  • AFE532A3WEVM AFE532A3W 8 ビットと 10 ビット、300mA 電流源 DAC の評価基板
  • AFE539A4EVM AFE539A4 の評価基板
  • DAC63004WCSP-EVM DAC63004W WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、4 チャネル、12 ビット スマート DAC の評価基板
  • SMARTDAC-DIY-EVM スマート DAC デバイスの DIY (Do-It-Yourself) 評価基板
ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ