DAC539E4W

アクティブ

WCSP パッケージ封止、IF-THEN-ELSE 制御機能搭載、4 チャネル、10 ビットのスマート AFE (アナログ フロント エンド)

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • クワッド コンパレータ入力
  • 10 ビットの独立コンパレータ スレッショルド
    • 1LSB の DNL
    • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
  • クワッド汎用出力 (GPO)
  • ルックアップ テーブル (LUT) に基づくコンパレータから GPO へのマッピング
  • SPI および I2C インターフェイスの自動検出
    • VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
  • MODE ピンにより、プログラミング モードとスタンドアロン モードを選択
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • リファレンス:内部、外部、VDD
  • 広い動作範囲
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:
    • 16 ピン DSBGA:1.76mm × 1.76mm (公称値)
  • クワッド コンパレータ入力
  • 10 ビットの独立コンパレータ スレッショルド
    • 1LSB の DNL
    • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
  • クワッド汎用出力 (GPO)
  • ルックアップ テーブル (LUT) に基づくコンパレータから GPO へのマッピング
  • SPI および I2C インターフェイスの自動検出
    • VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
  • MODE ピンにより、プログラミング モードとスタンドアロン モードを選択
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • リファレンス:内部、外部、VDD
  • 広い動作範囲
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:
    • 16 ピン DSBGA:1.76mm × 1.76mm (公称値)

DAC539E4W は、クワッド プログラマブル コンパレータ入力とクワッド汎用出力を備えた 10 ビット スマート D/A コンバータ (DAC) です。ルックアップ テーブルにより、コンパレータ入力が GPO にマッピングされます。また、DAC539E4W は遅延をプログラム可能で、入力の遷移を安定させることもできます。これらのデバイスは、構成を保存するための NVM を提供します。このスマート DAC は、LUT と NVM を使用するプロセッサを必要とせずに動作します (プロセッサレス動作)。

このデバイスには、SPI および I2C インターフェイスの自動検出と内部基準電圧が搭載されています。スマート DAC は、機能セット、小型パッケージ、低消費電力により、フォルト管理アプリケーションに非常に適しています。

DAC539E4W は、クワッド プログラマブル コンパレータ入力とクワッド汎用出力を備えた 10 ビット スマート D/A コンバータ (DAC) です。ルックアップ テーブルにより、コンパレータ入力が GPO にマッピングされます。また、DAC539E4W は遅延をプログラム可能で、入力の遷移を安定させることもできます。これらのデバイスは、構成を保存するための NVM を提供します。このスマート DAC は、LUT と NVM を使用するプロセッサを必要とせずに動作します (プロセッサレス動作)。

このデバイスには、SPI および I2C インターフェイスの自動検出と内部基準電圧が搭載されています。スマート DAC は、機能セット、小型パッケージ、低消費電力により、フォルト管理アプリケーションに非常に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DAC53204 アクティブ Hi-Z (ハイ インピーダンス) 対応、EEPROM と波形ジェネレータ搭載、10 ビット、4 チャネル、電圧 / 電流出力、スマート DAC General purpose smart DAC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC539E4W LUT ベースのスタンドアロン障害管理向け、I2 C または SPI 自動検出機能付き、10 ビット・スマート DAC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 1日
製品概要 Smart DAC Product Selection Guide PDF | HTML 2024年 7月 1日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ