DAC43902-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- デジタル・ピンでのパルス幅変調 (PWM) 出力 (218Hz~48.8kHz)
- 対数調光
- GPIO 制御による LED フェードイン・フェードアウト
- シーケンシャル方向指示器のアニメーション
- GPIO として構成されたプログラマブルなコンパレータと DAC
- I 2C または SPI を自動検出
- V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
- VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードを選択
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
- 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
DAC43901-Q1 および DAC43902-Q1 ( DAC4390x-Q1) は、デュアルおよびクワッド PWM 出力を備えた車載用 8 ビット・スマート D/A コンバータのファミリです。 DAC43901-Q1 には 2 つの PWM 出力があり、 DAC43902-Q1 には 4 つの PWM 出力があります。DAC チャネルは、トリガ入力または出力としても機能します。 DAC4390x-Q1 には、タイミングを構成可能な対数調光をロジックで生成する、構成済みの状態のマシンが搭載されています。PWM ベースの対数調光は、車内 / 車外照明の対数フェードイン / フェードアウト・アプリケーションに適用できます。 DAC4390x-Q1 は、車載用方向指示器に適用できるシーケンシャル・アニメーションもサポートしています。これらのデバイスは、構成を保存するための NVM を提供します。このスマート DAC は、GPIO と NVM を使用するプロセッサを必要とせずに動作します (プロセッサレス動作)。
これらのデバイスは、I 2C または SPI を自動的に検出し、内部基準電圧を備えています。小型パッケージと低消費電力を機能セットと組み合わせたスマート DAC は、車載照明アプリケーションの優れた選択肢です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC4390x-Q1 車載用スマート DAC、対数フェードイン・フェードアウトおよびシーケンシャル・ターン・アニメーション用、I2C、SPI、GPIO、PWM インターフェイス搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 4月 5日 |
| 製品概要 | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点