AFE639D2
ADC と DAC 内蔵、TEC (熱電冷却器つまりペルチェ) 制御機能搭載、2 チャネル、12 ビットのスマート アナログ フロント エンド (AFE)
AFE639D2
- 比例積分 (PI) 制御を内蔵
- 不揮発性メモリ (NVM) からのスタンドアロン動作
- 比例および積分ゲインをプログラム可能
- 出力クランプ用のコンパレータ入力
- 出力の最小、最大、同相値をプログラム可能
- ループ位相反転をプログラム可能
- AFE639D2
- 外部デジタル温度センサ・インターフェイス用 I 2C コントローラ
- 12 ビット DAC 出力:4LSB DNL、1LSB DNL
- AFE539A4
- 10 ビット ADC 入力:2LSB INL、1LSB DNL
- 10 ビット DAC 出力:1LSB INL および DNL
- AFE439A2
- 8 ビット ADC 入力:1LSB INL および DNL
- デューティ・サイクル 7 ビットの PWM 出力
- フォルト管理用のプログラマブル・コンパレータ
- VDD オフ時に DAC チャネルの出力をハイ・インピーダンス化
- I 2C または SPI インターフェイスを自動検出
- V IH:1.62V (V DD = 5.5V の場合)
- VREF/MODE ピンにより、プログラミング・モードとスタンドアロン・モードのどちらかを選択
- ユーザーがプログラム可能な NVM
- 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 超小型パッケージ:16 ピン WQFN (3mm × 3mm)
8 ビットの AFE439A2、10 ビットの AFE539A4、12 ビットの AFE639D2 ( AFEx39xx) は、電圧または PWM 出力を使用する熱電冷却 (TEC) 制御用のスマート・アナログ・フロント・エンド (AFE) です。 AFE639D2 は I 2C コントローラ・インターフェイスをサポートしており、外部のデジタル温度センサと接続できます。 AFE639D2 と AFE539A4 は電圧出力をサポートし、 AFE439A2 は PWM 出力をサポートしています。 AFEx39xx は、フォルト管理のためにコンパレータ・チャネルをサポートしています。これらのデバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ時の DAC チャネルのハイ・インピーダンス出力もサポートしています。これらのデバイスは、比例積分 (PI) コントローラとしてあらかじめプログラムされたステート・マシンを内蔵しています。 AFEx39xx は TEC 制御、温度制御、ダイナミック・ヘッドルーム制御アプリケーションのための優れた選択肢です。 AFEx39xx は 内蔵されている高度な機能、内部リファレンス、および NVM の機能を使って、プロセッサレス・アプリケーションと設計の再使用を実現できるスマート AFE です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFEx39xx 電圧と PWM 出力を使用する TEC 制御用の 12 ビット、10 ビット、8 ビットのスマート・アナログ・フロント・エンド データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
| 製品概要 | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE539A4EVM — AFE539A4 の評価基板
AFE539A4EVM は、AFE539A4 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE539A4EVM は、GUI とのインターフェイスを容易に確立するためのコントローラをオンボード搭載しています。AFE539A4EVMハードウェアは、最も一般的な用途である熱電冷却制御用に構成されています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点