DAC532A3W

アクティブ

10ビット 300mA 電流源 DAC、10ビット電圧出力 DAC、監視コンパレータ、NVM、GPI

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 3 Interface type I2C Output type Buffered Voltage, Unbuffered Current Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1.25 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 3 Interface type I2C Output type Buffered Voltage, Unbuffered Current Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1.25 Settling time (µs) 20 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current source/sink DAC, EEPROM, Smart DAC Sample/update rate (Msps) 0.025 Power consumption (typ) (mW) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type General-purpose DAC, Smart DAC
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 電流源 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 2 つの範囲:300mA、220mA
    • 770mV のヘッドルーム
  • デュアル (DAC532A3W のみ) 電圧出力 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
  • チャネル 1 のプログラマブルなコンパレータ モード
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワーダウン モード
  • 50MHz 対応の SPI インターフェイス
  • I2C または SPI を自動検出
    • VDD = 5.5V の場合、VIH は 1.62V
  • さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、余弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として内部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:3V ~ 5.5V
    • 温度:-40℃~+125℃
  • 電流源 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 2 つの範囲:300mA、220mA
    • 770mV のヘッドルーム
  • デュアル (DAC532A3W のみ) 電圧出力 DAC:
    • 1LSB DNL
    • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
  • チャネル 1 のプログラマブルなコンパレータ モード
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスおよび抵抗性プルダウンのパワーダウン モード
  • 50MHz 対応の SPI インターフェイス
  • I2C または SPI を自動検出
    • VDD = 5.5V の場合、VIH は 1.62V
  • さまざまな機能に構成可能な汎用入出力 (GPIO)
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、余弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として内部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:3V ~ 5.5V
    • 温度:-40℃~+125℃

3 チャネルの DAC532A3W および 2 チャネルの DAC530A2W (DAC53xAxW) は、10 ビット、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) です。DAC53xAxW デバイスは、レーザー ダイオードや小型モーターの線形制御に使用される電流源をサポートしています。これらのデバイスは、電圧出力用にハイ インピーダンスのパワーダウン モードと電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。チャネル 1 は、電圧出力 DAC またはコンパレータとして設定できます。電圧出力 DAC は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、機能生成、およびプログラム可能不揮発性メモリ (NVM) によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。これらのデバイスは、SPI、I2C インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

これらのスマート DAC は、DAC53xAxW の機能セットと超小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、カメラ レンズのオート フォーカスやズームにおけるレーザー ダイオードの電源制御やボイス コイル モーター (VCM) 制御に最適です。

3 チャネルの DAC532A3W および 2 チャネルの DAC530A2W (DAC53xAxW) は、10 ビット、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) です。DAC53xAxW デバイスは、レーザー ダイオードや小型モーターの線形制御に使用される電流源をサポートしています。これらのデバイスは、電圧出力用にハイ インピーダンスのパワーダウン モードと電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。チャネル 1 は、電圧出力 DAC またはコンパレータとして設定できます。電圧出力 DAC は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、機能生成、およびプログラム可能不揮発性メモリ (NVM) によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。これらのデバイスは、SPI、I2C インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

これらのスマート DAC は、DAC53xAxW の機能セットと超小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、カメラ レンズのオート フォーカスやズームにおけるレーザー ダイオードの電源制御やボイス コイル モーター (VCM) 制御に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AFE532A3W アクティブ 10 ビット SAR ADC と 10 ビット VDAC (電圧出力 DAC) と NVM (不揮発性メモリ) と GPI (汎用入力) 搭載、10 ビット、300mA 電流源 DAC Variant with an integrated ADC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC53xAxW 10 ビット、3 チャネル / 2 チャネル、電圧出力 / 電流出力スマート DAC、I2 C または SPI 対応 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 1日
回路設計 Programmable FET LED Biasing Circuit Using Smart DAC PDF | HTML 2024年 4月 18日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE532A3WEVM — AFE532A3W 8 ビットと 10 ビット、300mA 電流源 DAC の評価基板

AFE532A3W 評価基板 (EVM) は、バッファ付き、電圧出力と電流出力の D/A コンバータ (DAC) である AFE532A3W の機能と性能をさまざまな構成で評価するためのプラットフォームです。AFE532A3W は、1 個の 10 ビット 300mA 電流出力 DAC (IDAC)、1 個の 10 ビット電圧出力 DAC (VDAC)、外部信号監視用の 1 個の 10 ビット A/D コンバータ (ADC) を搭載しています。


AFE532A3EVM には、AFE532A3W VDAC の出力を負のバイアスとして評価するためのオプション回路があります。AFE532A3W (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ