BQ24616

アクティブ

JEITA 準拠、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 10 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IINDPM (Input current limit), Power Path Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 28 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 10 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IINDPM (Input current limit), Power Path Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 28 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • JEITAガイドライン対応チャージャ
  • 600kHzのNMOS-NMOS同期整流降圧型コンバータ
  • LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ向けスタンドアロン・チャージャ
  • VCC入力動作範囲5V~28Vで1~6セル・バッテリをサポート
  • 最大10Aの充電電流およびアダプタ電流
  • 高精度の電圧/ 電流制御
    • 充電電圧精度:±0.5%
    • 充電電流精度:±3%
    • アダプタ電流精度:±3%
  • 内蔵機能
    • アダプタとバッテリのシステム用電源自動切り換え
    • 内部位相補償
    • 内部ソフト・スタート
    • 動的電源管理機能
  • 安全保護
    • 入力過電圧保護
    • バッテリ検出機能
    • 逆流防止入力FET制御
    • 設定可能な安全タイマ
    • 充電過電流保護
    • バッテリ短絡保護
    • バッテリ過電圧保護
    • 過熱保護
  • ステータス出力
    • アダプタ接続/ 未接続
    • チャージャ動作状態
  • 充電イネーブル・ピン
  • 同期整流降圧型コンバータ用の6Vゲート・ドライブ
  • 30nsのドライバ・デッドタイムと最大99.5%のデューティ・サイクルが可能
  • 24ピン、4 × 4mm2 QFNパッケージ
  • Energy Starに対応した低静止電流Iq
    • オフ時のバッテリ放電電流(:15µA未満)
    • オフ時の入力静止電流(:1.5mA未満)
  • APPLICATIONS
    • ノート・パソコン、モバイル・インターネット・デバイス、ウルトラモバイルPC
    • 産業用および医療用機器
    • PDA
    • ハンドヘルド端末
    • 携帯用機器

  • JEITAガイドライン対応チャージャ
  • 600kHzのNMOS-NMOS同期整流降圧型コンバータ
  • LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ向けスタンドアロン・チャージャ
  • VCC入力動作範囲5V~28Vで1~6セル・バッテリをサポート
  • 最大10Aの充電電流およびアダプタ電流
  • 高精度の電圧/ 電流制御
    • 充電電圧精度:±0.5%
    • 充電電流精度:±3%
    • アダプタ電流精度:±3%
  • 内蔵機能
    • アダプタとバッテリのシステム用電源自動切り換え
    • 内部位相補償
    • 内部ソフト・スタート
    • 動的電源管理機能
  • 安全保護
    • 入力過電圧保護
    • バッテリ検出機能
    • 逆流防止入力FET制御
    • 設定可能な安全タイマ
    • 充電過電流保護
    • バッテリ短絡保護
    • バッテリ過電圧保護
    • 過熱保護
  • ステータス出力
    • アダプタ接続/ 未接続
    • チャージャ動作状態
  • 充電イネーブル・ピン
  • 同期整流降圧型コンバータ用の6Vゲート・ドライブ
  • 30nsのドライバ・デッドタイムと最大99.5%のデューティ・サイクルが可能
  • 24ピン、4 × 4mm2 QFNパッケージ
  • Energy Starに対応した低静止電流Iq
    • オフ時のバッテリ放電電流(:15µA未満)
    • オフ時の入力静止電流(:1.5mA未満)
  • APPLICATIONS
    • ノート・パソコン、モバイル・インターネット・デバイス、ウルトラモバイルPC
    • 産業用および医療用機器
    • PDA
    • ハンドヘルド端末
    • 携帯用機器

bq24616は、JEITA(Japan Electronic Information Technology Association)ガイドライン対応、LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ用にさまざまな機能を集積したスイッチ・モード・バッテ リ・チャージャ・コントローラです。定周波数の同期整流スイッチングPWMコントローラに加え、充電電流と電圧の高精度制御、プリチャージ、充電終了判定、アダプタ電流制御、および充電ステータス監視機能を備えています。

bq24616は、プリチャージ、定電流充電、定電圧充電の3つのフェーズによりバッテリを充電します。電流値はユーザーが設定された最小レベルまで減少すると、充電が終了します。安全対策として、設定可能な充電タイマも搭載されています。バッテリ電圧が内部のスレッショルドを下回ると、bq24616は自動 的に充電サイクルを再開します。入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、低静止電流のスリープ・モードに入ります。

bq24616は外部スイッチを制御することにより、バッテリから入力への逆流を防ぎ、アダプタ及びバッテリとシステムとの接続を制御し、6Vゲートドライブを使用することで、システムの効率を向上します。bq24616は、動的電源管理(DPM)機能を備えています。この機能は、入力電力制限に達したときに バッテリ充電電流を低下させることで、負荷とバッテリ・チャージャに同時に電力を供給する際のACアダプタの過負荷を防ぎます。高精度な電流センス・アンプにより、ACアダプタからの入力電流を高い精度で検出することができ、システム全体の電力を監視できます。

bq24616は、JEITA(Japan Electronic Information Technology Association)ガイドライン対応、LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ用にさまざまな機能を集積したスイッチ・モード・バッテ リ・チャージャ・コントローラです。定周波数の同期整流スイッチングPWMコントローラに加え、充電電流と電圧の高精度制御、プリチャージ、充電終了判定、アダプタ電流制御、および充電ステータス監視機能を備えています。

bq24616は、プリチャージ、定電流充電、定電圧充電の3つのフェーズによりバッテリを充電します。電流値はユーザーが設定された最小レベルまで減少すると、充電が終了します。安全対策として、設定可能な充電タイマも搭載されています。バッテリ電圧が内部のスレッショルドを下回ると、bq24616は自動 的に充電サイクルを再開します。入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、低静止電流のスリープ・モードに入ります。

bq24616は外部スイッチを制御することにより、バッテリから入力への逆流を防ぎ、アダプタ及びバッテリとシステムとの接続を制御し、6Vゲートドライブを使用することで、システムの効率を向上します。bq24616は、動的電源管理(DPM)機能を備えています。この機能は、入力電力制限に達したときに バッテリ充電電流を低下させることで、負荷とバッテリ・チャージャに同時に電力を供給する際のACアダプタの過負荷を防ぎます。高精度な電流センス・アンプにより、ACアダプタからの入力電流を高い精度で検出することができ、システム全体の電力を監視できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート システム電源セレクタ内蔵、低 Iq、JEITA ガイドライン対応、スタンドアロン同期整流スイッチ・モード Li イオン/Li ポリマー・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 2月 2日
アプリケーション・ノート BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 2010年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24616EVM — 評価モジュール、BQ24616 用、スタンドアロン、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンまたはリチウム・ポリマー用

The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC175 bq246xx Calculation Tool V1.5

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24600 スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24610 5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24616 JEITA 準拠、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24617 5V ~ 24V 入力、スタンドアロン、1 ~ 5 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24618 USB 対応、5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24620 リチウム リン酸バッテリ向け、スタンドアロン、1 ~ 7 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24630 LiFePO4 バッテリ向け、システム電源セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 7 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24640 スーパー キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 8 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24650 ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ