BQ24650

アクティブ

ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 10 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Solar input/MPPT, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 28 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 10 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Solar input/MPPT, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 28 Absolute max Vin (max) (V) 33 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 26 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RVA) 16 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 入力電圧レギュレーションによる最大電力点追従 (MPPT) 機能
  • MPPT 設定をプログラム可能
  • 5V~28V 入力の太陽電池パネル
  • 600kHz NMOS-NMOS 同期整流降圧コントローラ
  • フロート電圧を抵抗でプログラム可能
  • リチウムイオン / ポリマー、LiFePO4、鉛酸バッテリに対応
  • 精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±0.6% の入力電圧レギュレーション
  • 高集積
    • ループ補償内蔵
    • 内部デジタル・ソフト・スタート
  • 安全性
    • 入力過電圧保護
    • バッテリ温度検出
    • バッテリ未接続検出
    • サーマル・シャットダウン
  • LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
  • MPPSET ピンによる充電イネーブル
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • オフ時のバッテリ放電電流:15µA 未満
  • 小型の 3.5 × 3.5mm2、16 ピン QFN パッケージ
  • 入力電圧レギュレーションによる最大電力点追従 (MPPT) 機能
  • MPPT 設定をプログラム可能
  • 5V~28V 入力の太陽電池パネル
  • 600kHz NMOS-NMOS 同期整流降圧コントローラ
  • フロート電圧を抵抗でプログラム可能
  • リチウムイオン / ポリマー、LiFePO4、鉛酸バッテリに対応
  • 精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±0.6% の入力電圧レギュレーション
  • 高集積
    • ループ補償内蔵
    • 内部デジタル・ソフト・スタート
  • 安全性
    • 入力過電圧保護
    • バッテリ温度検出
    • バッテリ未接続検出
    • サーマル・シャットダウン
  • LED またはホスト・コンピュータ用の充電ステータス出力
  • MPPSET ピンによる充電イネーブル
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
    • オフ時のバッテリ放電電流:15µA 未満
  • 小型の 3.5 × 3.5mm2、16 ピン QFN パッケージ

BQ24650 デバイスは高集積のスイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。入力電圧レギュレーションにより、入力電圧が設定値を下回った場合、充電電流を減らします。入力が太陽光パネルで駆動されている場合には、入力レギュレーション・ループによって、太陽光パネルが最大の出力電力を供給できるよう充電電流を減らします。

BQ24650 は固定周波数同期整流 PWM コントローラに加え、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス監視機能を備えています。

BQ24650 は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズでバッテリを充電します。電流が高速充電レートの 1/10 に達すると、充電は終了します。プリチャージ・タイマは 30 分に固定されています。BQ24650 は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流スリープ・モードに移行します。

BQ24650 は、帰還基準電圧 VFB を 2.1V に設定した状態で 2.1V~26V のバッテリをサポートしています。充電電流は、適切な検出抵抗を選択することでプログラムされます。BQ24650 は 16 ピン、3.5mm × 3.5mm2 の薄型 QFN パッケージで供給されます。

BQ24650 デバイスは高集積のスイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。入力電圧レギュレーションにより、入力電圧が設定値を下回った場合、充電電流を減らします。入力が太陽光パネルで駆動されている場合には、入力レギュレーション・ループによって、太陽光パネルが最大の出力電力を供給できるよう充電電流を減らします。

BQ24650 は固定周波数同期整流 PWM コントローラに加え、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、充電ステータス監視機能を備えています。

BQ24650 は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズでバッテリを充電します。電流が高速充電レートの 1/10 に達すると、充電は終了します。プリチャージ・タイマは 30 分に固定されています。BQ24650 は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流スリープ・モードに移行します。

BQ24650 は、帰還基準電圧 VFB を 2.1V に設定した状態で 2.1V~26V のバッテリをサポートしています。充電電流は、適切な検出抵抗を選択することでプログラムされます。BQ24650 は 16 ピン、3.5mm × 3.5mm2 の薄型 QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24650 最大電力点追従機能付き、太陽光発電用、 スタンドアロン同期整流降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 26日
アプリケーション・ノート How to Charge a Lead-Acid Battery With a Li-Ion Charger 2020年 4月 29日
アプリケーション・ノート BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Preventing bq24650 Leakage Current When Using Shaded Solar Panels 2016年 9月 19日
Analog Design Journal 2Q 2012 Issue Analog Applications Journal 2012年 4月 26日
Analog Design Journal 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 11月 9日
Analog Design Journal Solar charging solution provides narrow-voltage DC/DC system bus for multicell 2011年 11月 9日
アプリケーション・ノート Using the bq24650 to Charge a Sealed, Lead-Acid Battery (Rev. A) 2011年 10月 4日
アプリケーション・ノート How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 2011年 9月 16日
アプリケーション・ノート Maximum Power Point Tracking With the bq24650 Charger. (Rev. A) 2011年 8月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) 2010年 10月 16日
アプリケーション・ノート Using the bq24650 to Charge a LiFePO4 battery 2010年 8月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24650EVM-639 — BQ24650 評価モジュール、太陽光発電用、同期整流、スイッチ・モード、バッテリー充電コントローラ

The BQ24650EVM Evaluation Module assists users in evaluating the bq24650 synchronous battery charger. The bq24650 is a highly integrated switch-mode battery charge controller. It provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC175 bq246xx Calculation Tool V1.5

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24600 スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24610 5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24616 JEITA 準拠、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24617 5V ~ 24V 入力、スタンドアロン、1 ~ 5 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24618 USB 対応、5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24620 リチウム リン酸バッテリ向け、スタンドアロン、1 ~ 7 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24630 LiFePO4 バッテリ向け、システム電源セレクタ搭載、スタンドアロン、1 ~ 7 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24640 スーパー キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 8 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24650 ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
計算ツール

SLUC229 MPP Tracking with bq24650 and NTC Thermistor

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24650 ソーラー入力、MPPT 内蔵、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
リファレンス・デザイン

TIDA-00049 — 高効率、同期スイッチモード・チャージャ・コントローラ・リファレンス・デザイン、太陽光バッテリ充電用

This reference design is featured in solar lithium battery applications. This design, which contains an integrated switch-mode battery charge controller, provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RVA) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ