ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TC815-Q1

アクティブ

車載、RGMII、SGMII、802.1AS 搭載 100Base-T1 イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • IEEE802.3bw 準拠 100BASE-T1 PHY
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号
      • 同期ジッタ:< ±15ns 未満 (オプションで ±1ns まで低減)
      • 同期オフセット:< ±30ns
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • OA TC-10 準拠のスリープ機能を備え、
  • 堅牢な EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • ±5% の非対称性で 39dBm の DPI 耐性
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • TI の 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換 (BOM オプションあり)
  • 48V 準備完了:MDI への VBAT 過渡電圧は最大 ±70V まで対応
  • 診断ツール キット
    • 信号品質インジケータ (SQI) および時間領域反射測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (最大 ±100ppb の精度)
  • 単一の 3.3V 電源で動作可能
  • IEEE802.3bw 準拠 100BASE-T1 PHY
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号
      • 同期ジッタ:< ±15ns 未満 (オプションで ±1ns まで低減)
      • 同期オフセット:< ±30ns
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • OA TC-10 準拠のスリープ機能を備え、
  • 堅牢な EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • ±5% の非対称性で 39dBm の DPI 耐性
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • TI の 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換 (BOM オプションあり)
  • 48V 準備完了:MDI への VBAT 過渡電圧は最大 ±70V まで対応
  • 診断ツール キット
    • 信号品質インジケータ (SQI) および時間領域反射測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (最大 ±100ppb の精度)
  • 単一の 3.3V 電源で動作可能

DP83TC815-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。

DP83TC815-Q1 は IEEE802.1AS および IEEE1588v2 を統合しており、時間に敏感なリアルタイム制御アプリケーション向けに、高精度な時刻同期およびハードウェア タイムスタンピングを実現します。

DP83TC815-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。

DP83TC815-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。

DP83TC815-Q1 は IEEE802.1AS および IEEE1588v2 を統合しており、時間に敏感なリアルタイム制御アプリケーション向けに、高精度な時刻同期およびハードウェア タイムスタンピングを実現します。

DP83TC815-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TC815-Q1 100Base-T1 車載用イーサネット PHY トランシーバ、IEEE802.1ASおよび TC10 スリープ - ウェーク付 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 24日
技術記事 Wie Ethernet den Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 イーサネットによってソフトウェア定義自動車への移行を加速する 方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
証明書 DP83TC815EVM-MC Declaration of Conformity (DoC) 2025年 7月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 評価基板

DP83TC815EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。DP83867 は、標準イーサネット (100BASE-TX) サポート用に提供されており、100Base-T1 シングル ペア イーサネットと 100BaseTX 標準イーサネットの間でメディアを変換できます。USB2MDIO ツール経由で、レジスタに簡単にアクセスできるように、MSP430F5529 をオンボード実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

DP83TC815-Q1-DESIGN Automotive Ethernet 100BASE-T1 PHY Transceiver with IEEE802.1AS and TC-10

Restricted access product folder for pre-production design files for DP83TC815-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

DP83TC815-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST DP83TC815 Schematic Review Checklist

DP83TC815 Schematic Review Checklist
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian