TIDA-00420

ADC ベース、デジタル絶縁型、広い入力範囲、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力のリファレンス デザイン

TIDA-00420

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、コスト最適化済みかつスケーラビリティの高い ADC をベースとした AC/DC バイナリ入力モジュール (BIM) アーキテクチャと強化絶縁機能の組み合わせを示します。1 個の 10 ビットまたは 12 ビット SAR ADC の 16 チャネルを使用して、複数のバイナリ入力をセンスできます。複数のオペアンプは、チャネルあたりのコストを低く維持することに加え、各入力に対する最適なシグナル コンディショニングを実現します。デジタル アイソレータ (基本絶縁型または強化絶縁型) を使用して、ホスト マイコンまたはプロセッサ相互を絶縁しています。診断の目的で、温度、湿度、磁界を測定する手段も利用できます。強化絶縁型 DC/DC 電源の出力は構成可能であり、バイナリ モジュールが必要とする電源電圧を供給します。

特長
  • ADC フロント エンドを通じて、AC/DC バイナリ入力モジュールのスケーラブルな入力に対応
  • 絶縁型 DC/DC をベースとする電源は、センサ側とホストの間を絶縁
  • デジタル アイソレータを採用した結果、フォトカプラ ベースのソリューションに比べてシステムの信頼性が向上
  • 10V ~ 300V の広い入力範囲や、AC または DC の入力電圧の測定をサポート
  • 入力電圧の測定機能を通じて、プログラマブル スレッショルドの手段を実現
  • チャネルごとに最適化済みのデバイス選択肢
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDU858C.PDF (944 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRDX5B.ZIP (1364 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDX4B.ZIP (358 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDX8B.ZIP (29260 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA24B.ZIP (2121 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDX6B.ZIP (3761 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDX3B.ZIP (1515 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

TVS ダイオード

TVS140014V フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G14シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
デジタル ポテンショメータ (デジポット)

TPL0401A-10I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル ポテンショメータ (デジポット)

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7028SPI と GPIO と CRC 搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV742P200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6001シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6002デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22944電流制限機能とアクティブ ハイのイネーブル搭載、5.5V、0.1A、500mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM290130V クワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC101C081I2C 互換インターフェイス搭載、10 ビット マイクロ パワー D/A コンバータ

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC10802% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6741-Q1車載対応、汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM236013.8 x 3mm パッケージに封止、 36V、1A 降圧 DC/DC 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7128I2C インターフェイスと GPIO と CRC と RMS モジュール搭載、小型、8 チャネル、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3897アクティブ ハイ、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リニア ホール エフェクト センサ

DRV5053-Q1車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

P82B962 ビット双方向 2V ~ 15V、400kHz I2C/SMBus バッファ / ケーブル エクステンダ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS795212 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22919調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ105013mm × 2.6mm パッケージ封止、5.5V、1A 降圧 DC/DC パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25921A自動再試行による障害への応答機能搭載、4.5V ~ 18V、90mΩ、0.4 ~ 1.6A eFuse

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS07017V 双方向フラットクランプ サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G342 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73801逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1A、20V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12040500mW、高効率、3kVrms、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

REG71055ThinSOT-23 封止、60mA、5.5V、昇降圧チャージ ポンプ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7842最高絶縁定格、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS795610 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7953シリアル I/F 搭載 12 ビット、1MSPS、16 チャネル、シングルエンド、microPower SAR(逐次比較型)ADC

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

TCA9517電源オフ、ハイ インピーダンス機能搭載、2 ビット レベル変換 400kHz I2C/SMBus バッファ / リピータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC55788 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力、2 ワイヤ インターフェイス DAC

データシート: PDF
デジタル アイソレータ

ISO7740信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS795710 ビット、1 MSPS、16 チャネル、シングル エンド、マイクロ パワー、シリアル I/F、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9535割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
電源内蔵のシグナル アイソレータ

ISOW7844電源内蔵、クワッドチャネル、0/4、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、29mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ADC ベース、デジタル絶縁型、広入力、16 チャネル、AC/DC バイナリ入力リファレンス・デザイン (Rev. C) PDF | HTML 2021/03/01
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/05/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。