HDC3020

アクティブ

0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DEF) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 相対湿度 (RH) センサ:
    • 動作範囲:0%~100%
    • 精度:± 0.5% (標準値)
    • オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
    • 長期ドリフト:0.19%RH / 年
    • 内蔵ヒーターによる結露保護
  • 温度センサ:
    • 動作範囲:-40℃~125℃
    • 精度:±0.1°C (標準値)
  • NIST トレース可能:相対湿度および温度
  • 低い消費電力:平均電流 0.4µA
  • I 2C インターフェイスは最高 1MHz まで対応
    • 4 つの I 2C アドレスを選択可能
    • CRC チェックサムによるデータ保護
  • 電源電圧:1.62V~5.50V
  • 自動測定モードを使用可能
  • プログラム可能な割り込み
  • RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
  • 工場出荷時に取り付けられたポリイミド・テープ・アセンブリ・カバー
  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー
  • 相対湿度 (RH) センサ:
    • 動作範囲:0%~100%
    • 精度:± 0.5% (標準値)
    • オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
    • 長期ドリフト:0.19%RH / 年
    • 内蔵ヒーターによる結露保護
  • 温度センサ:
    • 動作範囲:-40℃~125℃
    • 精度:±0.1°C (標準値)
  • NIST トレース可能:相対湿度および温度
  • 低い消費電力:平均電流 0.4µA
  • I 2C インターフェイスは最高 1MHz まで対応
    • 4 つの I 2C アドレスを選択可能
    • CRC チェックサムによるデータ保護
  • 電源電圧:1.62V~5.50V
  • 自動測定モードを使用可能
  • プログラム可能な割り込み
  • RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
  • 工場出荷時に取り付けられたポリイミド・テープ・アセンブリ・カバー
  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー

HDC302x は、、統合された容量性ベースの相対湿度 (RH) および温度センサです。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、非常に低い消費電力で小型の 2.5mm × 2.5mm パッケージで供給されます。温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このテストは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。

オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。 バッテリの IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I 2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。加熱素子を使用して、結露や水分を消失させることができます。

HDC3020 は、保護カバーなしのオープン・キャビティ・パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン・キャビティの RH センサを保護するカバー・オプションがあります。HDC3021 と HDC3022。HDC3021 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマル・コーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022 には、ほこり、水、PCB 洗浄から保護するために恒久的な IP67 フィルタ・メンブレンが添付されています。

HDC302x は、、統合された容量性ベースの相対湿度 (RH) および温度センサです。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、非常に低い消費電力で小型の 2.5mm × 2.5mm パッケージで供給されます。温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このテストは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。

オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。 バッテリの IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I 2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。加熱素子を使用して、結露や水分を消失させることができます。

HDC3020 は、保護カバーなしのオープン・キャビティ・パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン・キャビティの RH センサを保護するカバー・オプションがあります。HDC3021 と HDC3022。HDC3021 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマル・コーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022 には、ほこり、水、PCB 洗浄から保護するために恒久的な IP67 フィルタ・メンブレンが添付されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。リクエストする

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
HDC3020-Q1 アクティブ 車載対応、4 秒の応答時間、0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Automotive version, same functionality and accuracy
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Removable tape for conformal coating and potting
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Permanent IP67 filter for water and dust protection
比較対象デバイスと類似の機能
HDC2010 アクティブ 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Ultrasmall 1.5-mm x 1.5-mm package
HDC2021 アクティブ テープ カバー付き、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ Removable tape for conformal coating and potting

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC302x 0.5%RH デジタル相対湿度センサ、長期ドリフト 0.19%RH / 年、応答時間 4 秒、低消費電力、オフセット誤差補正、0.1℃ 温度センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 10日
* ユーザー・ガイド HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025年 2月 18日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
製品概要 Humidity Sensor Comparison Guide PDF | HTML 2026年 1月 2日
アプリケーション・ノート RH センサでの RH 精度の問題をデバッグする方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート 車載電子機器向け湿度センサ ベースの水侵入監視機能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 24日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション概要 Leak Detection, Flow, and Pressure Monitoring in Liquid-Cooled Server Cards and Coolant Distribution Units PDF | HTML 2024年 10月 9日
アプリケーション概要 How TI Humidity Sensors Remove Device Condensation Using On-Chip Heaters PDF | HTML 2023年 2月 10日
アプリケーション概要 Using RH to Derive Vapor Pressure, Dew Point, Absolute Humidity, and Enthalpy PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
ホワイト・ペーパー 85℃/85%RH 加速寿命試験による湿度センサーへの影響 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 HDC3020 湿度センサ・ファミリによる業界最小ドリフトの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 超低消費電力システムのための相対湿度センサの拡張機能の活用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 10日
技術記事 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
技術記事 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HDC3020EVM — HDC3020 温湿度センサの評価基板

HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC3020 をホストします。µCはHDC3020を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HDC3020FLXEVM — HDC3020 フレキシブル プリント基板の評価基板

HDC3020FLXEVM は、フレキシブル プリント基板 (FPC) ベースのブレークアウト ド (切り離し可能) センサ ボードです。この製品を使用すると、開発ユーザーはコンパクトで使いやすい回路基板上で、デジタル相対湿度 (RH) / 温度センサである HDC3020 の性能を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-HDC3020 ASC studio for configuring all aspects of the HDC3020 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC3020 humidity sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010254 — Sub-1-GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン

この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。このデザインはリチウム バッテリの電力供給で動作し、人数計測と追跡、モーション トラッキング (動作追跡) の各アプリケーションを使用して実証済みです。このデザインは、Sub-1GHz または Bluetooth を使用して結果をリモート ホスト宛に送信すると同時に、既存の各種 IWRL6432 ソフトウェアとの互換性も確保しています。このリファレンス デザインは、ワイヤレス (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DEF) 8 Ultra Librarian