このリファレンス・デザインは PROFINET のセカンダリ通信をターゲットにしており、幅広い産業用オートメーション機器に PROFINET 通信規格を実装するのに役立ちます。このデザインを活用すると、産業用オートメーション、ファクトリ・オートメーション、産業用通信などのアプリケーションで、最小点数の外部部品を使用し、低消費電力と小型フットプリントの設計を実施することができます。このリファレンス・デザインは TMDSICE3359 を使用して製作しましたが、TMDXICE110 を使用することもできます。
特長
- Arm Cortex-A8 プロセッサ・ベースの設計を採用した結果、外付けの ASIC/FPGA が不要になり、システムの BOM (部品表) を 30% 節減
- COMDEC 認証済みの Conformance Class A と B に対応する PROFINET IO デバイス
- 高性能の PROFINET カットスルー・スイッチは 8 個のリアルタイム接続を使用し、250μs のサイクル時間をサポート
- ポートあたり 4 個の優先順位付きキューと、Netload class 3 に合格するコンテンツ・フィルタを搭載した、非常に信頼性の高い PROFINET スイッチ
- 無償のボード・サポート・パッケージと産業用ソフトウェア開発キット (SDK) が利用可能
- 同じハードウェアを使用して他の産業用通信をサポート (EtherCAT、PROFIBUS、Ethernet/IP など)
- 回路図、BOM (部品表)、ユーザー・ガイド、アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム・サブシステム