ISO6441
- 機能安全への対応 (予定)
- IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 最大 150Mbps のデータ レート
- 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
- 最大 1061VRMS および 1500VDC の動作電圧での長い寿命
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 10.4kV のサージ耐量
- 最大 最小 ±200kV/µs の CMTI
- 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
- 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 過電圧に耐性を持つ入力
- デフォルト出力が High (ISO644x) と Low (ISO644xF) のオプション
- 小さい伝搬遅延:5V で最大 10ns、3.3V で最大 12ns
- サポートする最大 SPI:5V で 25MHz、3.3V で 20.8MHz
- 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.8ns、3.3V で最大 2.2ns
- 堅牢な電磁両立性 (EMC)
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- ワイド SOIC (DW-16) パッケージ
- ワイド SSOP (DFP-16) パッケージ
- SSOP (DBQ-16) パッケージ
- 安全性関連の認定 (予定)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
ISO644x デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションのた めの汎用デジタル アイソレータです。デバイスは VDE、 TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO644x デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性を備えています。 ISO644x は、絶縁バリアとして SiO2 を使用します。各絶 縁チャネルはロジック入力と出力のバッファを搭載してお り、それらのバッファは絶縁バリアによって電気的に分離さ れています。これらのデバイスには、対応する出力を高イ ンピーダンス状態にするために使用できるイネーブルピン が備わっています。
ISO6440 および ISO6440F デバイスでは、すべてのチャ ネルが順方向です。 ISO6441 および ISO6441F デバイ スには、逆方向チャネルが 1 つあります。 ISO6442 およ び ISO6442F デバイスには、逆方向チャネルが 2 つあり ます。
入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出 力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F の あるデバイスでは Low です。詳細は デバイスの機能モー ド セクションを参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ISO644x 汎用、 基本型と強化型 、 クワッド チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 11月 20日 |
| アプリケーション・ノート | 『デジタル アイソレータ選択ガイド』 | PDF | HTML | 2026年 4月 1日 | |||
| 製品概要 | Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs | PDF | HTML | 2026年 1月 27日 | |||
| 製品概要 | Protecting Your Digital Isolator Using Overvoltage Tolerant Inputs | PDF | HTML | 2026年 1月 27日 | |||
| 製品概要 | Isolating SPI Signals (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 機能安全情報 | ISO6441 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 12月 3日 | |||
| アプリケーション概要 | 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 | |
| 技術記事 | Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 | |||
| 製品概要 | Isolating UART Signals (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール
DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DFP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。